Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SAI-8-F 4P FC 10M
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Вариант с кабелем, M12, 30 V, A-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: PNP, 10 m
Заказ № 1847980000
Тип SAI-8-F 4P FC 10M
GTIN (EAN) 4032248369171
Кол. 1 Шт.
Доступно до 2019-07-01
Альтернативный продукт 9456760000

Размеры и массы

Высота 26 мм
Высота (в дюймах) 1,024 inch
Ширина 54 мм
Ширина (в дюймах) 2,126 inch
Масса нетто 1 231 g

Температуры

Рабочая температура -25 - 80

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Данные о материалах

Основной материал корпуса PA 6 GF
Материал концентратора Пластмасса
Цвет корпуса серый, RAL 7032
Винтовое гнездо CuZn, никелирование
Материал контакта CuZn
Поверхность контакта позолоченный
Материал контактодержателя PBT (UL 94 В0)

Данные соединений

Длина снятия изоляции 100 мм
Отвод концентратора Вариант с кабелем

Общие технические данные

Вид защиты IP67
Кодировка подключаемого пульта A-кодировка
Количество полюсов 4
Количество контактных гнезд
Соединительная резьба M12
Степень загрязнения 3
Характеристики пожаростойкости V-0
LED Да
Светодиод пускового устройства Да
Цвет светодиода для индикации работы зеленый
Цвет светодиода для функции ввода/вывода желтый

Данные об эл. характеристиках

Номинальное напряжение, мин. 10 V
Номинальное напряжение, макс. 30 V
Испытательное напряжение 1 kV
Макс. допустимая токовая нагрузка на слот 4 A
Суммарный ток 10 A
Ток на сигнал 2 A
Разделение потенциалов имеется Нет
Прочность изоляции 109 Ω

Технические данные, кабель

Галогены Нет
Количество полюсов 4
Материал оболочки Полиуретан
Наружный диаметр 8,2 мм
Поперечное сечение (печать/онлайн) 8 x 0,34 мм² + 3 x 1,0 мм²
Радиус изгиба мин., изменяющийся 10 x диаметр кабеля
Цвет оболочки черный
Циклы сгиба 2 Mio
Экранированный Нет
Длина кабеля 10 м
Возможно использование с троссом для протяжки Да

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ECLASS 9.0 27-44-01-08
ECLASS 9.1 27-44-01-08
ECLASS 10.0 27-44-01-08
ECLASS 11.0 27-44-01-08
ECLASS 12.0 27-44-01-08
ECLASS 13.0 27-44-01-08
ECLASS 14.0 27-44-01-08

Сертификаты

Сертификаты CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E92202

Связанные изделия

Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти