Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SLS 5.08/03/180F SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
Best.-Nr. 1846370000
Art SLS 5.08/03/180F SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248362073
VPE 72 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 22,2 mm
Tiefe (inch) 0,874 inch
Höhe 15,3 mm
Höhe (inch) 0,602 inch
Nettogewicht 5,928 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 5f72207e-da7b-4e67-98e6-158600cbc2d0

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08
Anschlussart Feldanschluss
Leiteranschlusstechnik Zugbügelanschluss
Raster in mm (P) 5,08 mm
Raster in Zoll (P) 0,2 "
Leiterabgangsrichtung 180°
Polzahl 3
L1 in mm 10,16 mm
L1 in Zoll 0,4 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingers. gesteckt/ handrückens. ungest.
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Schutzart IP20, Vollständig montiert
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Kodierbar Ja
Abisolierlänge 7 mm
Klemmschraube M 2,5
Schraubendreherklinge 0,6 x 3,5
Schraubendreherklinge Norm DIN 5264-A
Steckzyklen 25
Steckkraft/Pol, max. 4 N
Ziehkraft/Pol, max. 3 N
Anzugsdrehmoment
Drehmoment Typ Leiteranschluss
Nutzungsinformationen
Anzugsdrehmoment
min. 0,4 Nm
max. 0,5 Nm

Werkstoffdaten

Isolierstoff PBT
Farbe orange
Farbtabelle (ähnlich) RAL 2000
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 200
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Schichtaufbau - Steckkontakt 4...8 µm Sn feuerverzinnt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klemmbereich, max. 3,31 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
eindrähtig, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
mehrdrähtig, min. H07V-R 0,2 mm²
mehrdrähtig, max. H07V-R 2,5 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K 2,5 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. 0,2 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. 2,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. 0,2 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. 2,5 mm²
Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,0 mm; 2,4 mm
Klemmbare Leiter
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 6 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,5/6
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 1 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 6 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,0/6
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 1,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 7 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,5/7
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 2,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 7 mm
Empfohlene Aderendhülse H2,5/7
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,75 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 6 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,75/6
Hinweistext Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen.

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 21,5 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 16 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 18 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 14 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 400 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 250 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 4 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 120 A

Nenndaten nach CSA

Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 15 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12

Nenndaten nach UL 1059

Institut (UR) icon
Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 14 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 349 mm
VPE Breite 141 mm
VPE Höhe 31 mm

Typprüfungen

Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen
Norm VDE 0627 Tab. 7 Punkt 3/6.86
Prüfung Lebensdauer
Bewertung bestanden
Prüfung: Klemmbarer Querschnitt
Norm VDE 0609 Teil 1 06.83, EN 60947-1 03.91
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-U0.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-K0.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-U2.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-K2.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 28
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 14
Bewertung bestanden
Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern
Norm EN 60947-1/1991 Abschnitt 8.2.4.3
Anforderung 0,3 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-U0.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-K0.5
Bewertung bestanden
Anforderung 0,7 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H07V-U2.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt H07V-K2.5
Bewertung bestanden
Pull-Out Test
Norm EN 60947-1/1991 Abschnitt 8.2.4.4
Anforderung ≥5 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 28/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 28/7
Bewertung bestanden
Anforderung ≥50 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H07V-U2.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt H07V-K2.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 14/19
Bewertung bestanden

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1
  • AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Zulassungen

Zulassungen UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Polzahl:
Farbe: orange
Polzahl: 18
Best.-Nr.: 1245680000
Art: SLS 5.08/18/180F SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl: 18, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 2
Best.-Nr.: 1846360000
Art: SLS 5.08/02/180F SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 4
Best.-Nr.: 1846380000
Art: SLS 5.08/04/180F SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 5
Best.-Nr.: 1846390000
Art: SLS 5.08/05/180F SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 6
Best.-Nr.: 1846400000
Art: SLS 5.08/06/180F SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 7
Best.-Nr.: 1846410000
Art: SLS 5.08/07/180F SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl: 7, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 8
Best.-Nr.: 1846420000
Art: SLS 5.08/08/180F SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 9
Best.-Nr.: 1846430000
Art: SLS 5.08/09/180F SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 10
Best.-Nr.: 1846440000
Art: SLS 5.08/10/180F SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl: 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 11
Best.-Nr.: 1846450000
Art: SLS 5.08/11/180F SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl: 11, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 12
Best.-Nr.: 1846460000
Art: SLS 5.08/12/180F SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl: 12, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 13
Best.-Nr.: 1846470000
Art: SLS 5.08/13/180F SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl: 13, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 14
Best.-Nr.: 1846480000
Art: SLS 5.08/14/180F SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl: 14, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 15
Best.-Nr.: 1846490000
Art: SLS 5.08/15/180F SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl: 15, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 16
Best.-Nr.: 1846500000
Art: SLS 5.08/16/180F SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl: 16, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile