Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SAIL-VSC-10U(0.5)
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Ventilstecker mit integrierter Dichtung, Kabelende offen - Ventilstecker, C
Best.-Nr. 1845181000
Art SAIL-VSC-10U(0.5)
GTIN (EAN) 4032248358748
VPE 1 Stück
Lieferbar bis 2013-05-01

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 309 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
RoHS-Konformitätsstatus Konform

Allgemeine Technische Daten

Anschlussgewinde sonstige
Ausführung Kabelende offen - Ventilstecker
Codierung Bauform C Industrie (9,4 mm)
Kontaktmaterial CuZn
Kontaktoberfläche verzinnt
LED Ja
Nennspannung 24 V
Nennstrom 4 A
Schutzart IP67, im verschraubten Zustand
Schutzbeschaltung Suppressordiode
Temperaturbereich Gehäuse -25…+80 °C

Technische Daten Kabel

Aderquerschnitt 0,5 mm²
Außendurchmesser 4.6 mm ± 0.2 mm
Geschirmt Nein
Halogene Nein
Kabellänge 10 m
Mantelfarbe schwarz
Mantelmaterial PUR
Polzahl 3
Schleppkettentauglichkeit Ja
Temperaturbereich, bewegt -25...80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt -50...80 °C

Downloads

Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-12
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-12
ECLASS 11.0 27-06-03-12
ECLASS 12.0 27-06-03-12
ECLASS 13.0 27-06-03-12
ECLASS 14.0 27-06-03-12

Zulassungen

Zulassungen CE UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1845180150
Art: SAIL-VSC-1.5U(0.5)
Ausfuehrung:
Ventilstecker mit integrierter Dichtung, Kabelende offen - Ventilstecker, C
 
Best.-Nr.: 1845180300
Art: SAIL-VSC-3.0U(0.5)
Ausfuehrung:
Ventilstecker mit integrierter Dichtung, Kabelende offen - Ventilstecker, C
 
Best.-Nr.: 1845180500
Art: SAIL-VSC-5.0U(0.5)
Ausfuehrung:
Ventilstecker mit integrierter Dichtung, Kabelende offen - Ventilstecker, C