Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SL-SMT 5.08HC/13/180G 3.2SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 13, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. 1838320000
Art SL-SMT 5.08HC/13/180G 3.2SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248348381
VPE 50 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 400 V / 27.5 A
UL: 300 V / 18.5 A
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 8,5 mm
Tiefe (inch) 0,335 inch
Höhe 15,2 mm
Höhe (inch) 0,598 inch
Höhe niedrigstbauend 12 mm
Breite 67,94 mm
Breite (inch) 2,675 inch
Nettogewicht 4,981 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08
Anschlussart Platinenanschluss
Montage auf der Leiterplatte THT/THR-Lötanschluss
Raster in mm (P) 5,08 mm
Raster in Zoll (P) 0,2 "
Abgangswinkel 180°
Polzahl 13
Anzahl Lötstifte pro Pol
Lötstiftlänge (l) 3,2 mm
Lötstiftlänge-Toleranz 0 / -0,3 mm
Lötstift-Abmessungen d = 1,2 mm, oktogonal
Bestückungsloch-Durchmesser (D) 1,5 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) + 0,1 mm
L1 in mm 60,96 mm
L1 in Zoll 2,4 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingers. ungest./ handrückens. gesteckt
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Schutzart IP20
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Kodierbar Ja
Steckkraft/Pol, max. 9 N
Ziehkraft/Pol, max. 7 N

Werkstoffdaten

Isolierstoff LCP GF
Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 175
Moisture Level (MSL)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Schichtaufbau - Lötanschluss 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
Schichtaufbau - Steckkontakt 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -30 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 27,5 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 19 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 24 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 16,5 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 400 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 250 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 4 kV

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1176845
Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group D / CSA) 18,5 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (UR) icon
Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 18,5 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 168 mm
VPE Breite 117 mm
VPE Höhe 38 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • Bestückungsloch-Durchmesser D = 1,4+0,1mm
  • Bestückungsloch-Durchmesser D = 1,5 + 0,1 mm ab 9 Pole
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Zulassungen

Zulassungen CSA UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1775922001
Art: SL-SMT 5.08HC/02/180G 1.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 2, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1838210000
Art: SL-SMT 5.08HC/02/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 2, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1775932001
Art: SL-SMT 5.08HC/03/180G 1.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 3, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1838220000
Art: SL-SMT 5.08HC/03/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 3, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1775942001
Art: SL-SMT 5.08HC/04/180G 1.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 4, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1838230000
Art: SL-SMT 5.08HC/04/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 4, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1775952001
Art: SL-SMT 5.08HC/05/180G 1.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 5, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1838240000
Art: SL-SMT 5.08HC/05/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 5, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1775962001
Art: SL-SMT 5.08HC/06/180G 1.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 6, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1838250000
Art: SL-SMT 5.08HC/06/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 6, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1775972001
Art: SL-SMT 5.08HC/07/180G 1.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 7, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1838260000
Art: SL-SMT 5.08HC/07/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 7, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1775982001
Art: SL-SMT 5.08HC/08/180G 1.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 8, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1838270000
Art: SL-SMT 5.08HC/08/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 8, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1775992001
Art: SL-SMT 5.08HC/09/180G 1.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1838280000
Art: SL-SMT 5.08HC/09/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1776002001
Art: SL-SMT 5.08HC/10/180G 1.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 10, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1838290000
Art: SL-SMT 5.08HC/10/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 10, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1838300000
Art: SL-SMT 5.08HC/11/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 11, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1776022001
Art: SL-SMT 5.08HC/12/180G 1.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 12, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1838310000
Art: SL-SMT 5.08HC/12/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 12, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1838330000
Art: SL-SMT 5.08HC/14/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 14, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1838340000
Art: SL-SMT 5.08HC/15/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 15, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1838350000
Art: SL-SMT 5.08HC/16/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 16, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1838360000
Art: SL-SMT 5.08HC/17/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 17, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1838370000
Art: SL-SMT 5.08HC/18/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 18, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1838380000
Art: SL-SMT 5.08HC/19/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 19, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1838390000
Art: SL-SMT 5.08HC/20/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 20, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1838400000
Art: SL-SMT 5.08HC/21/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 21, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1838410000
Art: SL-SMT 5.08HC/22/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 22, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1838420000
Art: SL-SMT 5.08HC/23/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 23, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1838430000
Art: SL-SMT 5.08HC/24/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 24, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile