Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WDU 10 WS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, biały, 10 mm², 57 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
Nr zam. 1833380000
Typ WDU 10 WS
GTIN (EAN) 4050118044904
Ilość 50 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 46,5 mm
Głębokość (cale) 1,831 inch
Głębokość wraz z szyną DIN 47 mm
Wysokość 60 mm
Wysokość (cale) 2,362 inch
Szerokość 9,9 mm
Szerokość (cale) 0,39 inch
Masa netto 15,734 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Ślad węglowy produktu
Kołyska do bramy 0.369 kg CO2eq.

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Nr certyfikatu (IECEX) IECEXULD14.0005U
Napięcie maks. (ATEX) 690 V
Prąd (ATEX) 57 A
Maks. przekrój przewodu (ATEX) 10 mm²
Napięcie maks. (IECEX) 690 V
Prąd (IECEX) 57 A
Maks. przekrój przewodu (IECEX) 10 mm²
Oznakowanie EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Etykieta Ex 2014/34/WE II 2 G D

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-1
Szyna TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 16
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 6

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe

dalsze dane techniczne

rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Nie

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny biały
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 10 mm²
Napięcie znamionowe 1 000 V
Znamionowe napięcie stałe 1 000 V
Prąd znamionowy 57 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 57 A
Normy IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 1,82 W

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 6 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA) 18 AWG
Napięcie rozm. C (CSA) 600 V
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1057876
Prąd Gr C (CSA) 65 A

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 12 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 16 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 1,9 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 1,2 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 1,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Zaciskany przewód
Dane przyłącza Złącze śrubowe
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ jednodrutowe, H05(07) V-U
min. 1,5 mm²
maks. 16 mm²
znamionowy 10 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
min. 12 mm
maks. 12 mm
znamionowy 12 mm
Moment dokręcający
min. 1,2 Nm
maks. 1,9 Nm
Dane przyłącza Złącze śrubowe
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ wielodrutowe, H07V-R
min. 1,5 mm²
maks. 16 mm²
znamionowy 10 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
min. 12 mm
maks. 12 mm
znamionowy 12 mm
Moment dokręcający
min. 1,2 Nm
maks. 1,9 Nm
Dane przyłącza Złącze śrubowe
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe, H05(07) V-K
min. 1,5 mm²
maks. 16 mm²
znamionowy 10 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
min. 12 mm
maks. 12 mm
znamionowy 12 mm
Moment dokręcający
min. 1,2 Nm
maks. 1,9 Nm
Zakres zaciskania, maks. 16 mm²
Zakres zaciskania, min. 1,31 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, maks. 6 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, min. 1,5 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 16
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 6
śruba dociskowa M 4

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CE CSA DEMKOATEX IECEXULD INMETRO KEMAKEUR KOSHAEX UKEX
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1020300000
Typ: WDU 10
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 10 mm², 57 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1020380000
Typ: WDU 10 BL
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, niebieski, 10 mm², 57 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 2821630000
Typ: WDU 10 BR
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, Przyłącze śrubowe / lutowane, brązowy, 10 mm², 57 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1833350000
Typ: WDU 10 GE
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, żółty, 10 mm², 57 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1833340000
Typ: WDU 10 GN
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, zielony, 10 mm², 57 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1020320000
Typ: WDU 10 GR
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, szary, 10 mm², 57 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1393380000
Typ: WDU 10 IR
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 10 mm², 57 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1020360000
Typ: WDU 10 OR
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, pomarańczowy, 10 mm², 57 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1781750000
Typ: WDU 10 PACK
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 10 mm², 57 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1020340000
Typ: WDU 10 RT
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, czerwony, 10 mm², 57 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1020310000
Typ: WDU 10 SW
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, czarny, 10 mm², 57 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1042400000
Typ: WDU 10/ZR
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 10 mm², 57 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1042480000
Typ: WDU 10/ZR BL
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, niebieski, 10 mm², 57 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2