Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
LSF-SMT 3.50/07/180 3.5SN BK TU
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 7, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
Best.-Nr. 1825690000
Art LSF-SMT 3.50/07/180 3.5SN BK TU
GTIN (EAN) 4032248328284
VPE 21 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14
Verpackung Tube

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 7,8 mm
Tiefe (inch) 0,307 inch
Höhe 17,5 mm
Höhe (inch) 0,689 inch
Höhe niedrigstbauend 14 mm
Breite 25,2 mm
Breite (inch) 0,992 inch
Nettogewicht 4,66 g

Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie LSF
Leiteranschlusstechnik PUSH IN mit Betätigungselement
Montage auf der Leiterplatte THT/THR-Lötanschluss
Leiterabgangsrichtung 180°
Raster in mm (P) 3,5 mm
Raster in Zoll (P) 0,138 "
Polzahl 7
Polreihenzahl
Kundenseitig anreihbar Nein
Anzahl Reihen
Lötstiftlänge (l) 3,5 mm
Lötstiftlänge-Toleranz +0,1 / -0,3
Lötstift-Abmessungen 0,35 x 0,8 mm
Lötstift-Abmessungen=d Toleranz 0 / -0,1 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (D) 1,1 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) + 0,1 mm
Anzahl Lötstifte pro Pol
Abisolierlänge 8 mm
L1 in mm 21 mm
L1 in Zoll 0,827 "
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingersicher
Schutzart IP20
Durchgangswiderstand 1,60 mΩ

Werkstoffdaten

Isolierstoff LCP GF
Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 175
Moisture Level (MSL)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Schichtaufbau - Lötanschluss 4...6 µm Sn matt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 120 °C
Temperaturbereich Montage, min. -30 °C
Temperaturbereich Montage, max. 120 °C

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klemmbereich, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
eindrähtig, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U 1,5 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. 0,25 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. 0,75 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. 0,25 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. 1,5 mm²
Klemmbare Leiter
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,25 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,25/12 HBL
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,34 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,34/12 TK
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,5/14 OR
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,75 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,75/14T HBL
Hinweistext Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen., Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein.

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 17,5 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 16 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 17,5 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 14 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 160 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 160 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 2,5 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 80 A

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1664286
Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 10 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (cURus) icon
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 12 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Tube
VPE Länge 557 mm
VPE Breite 21 mm
VPE Höhe 15 mm
Oberflächenwiderstand Rs = 109 - 1012 Ω

Typprüfungen

Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen
Norm DIN EN 60512-1-1 / 01.03
Prüfung Ursprungskennzeichnung, Typkennzeichnung, Raster, Lebensdauer
Bewertung vorhanden
Prüfung Zulassungskennzeichnung UL
Bewertung auf Verpackungsetikett
Prüfung: Klemmbarer Querschnitt
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 7 und 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 Abschnitt 8.2.4.5.1 / 12.02
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 0,14 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 24/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 24/19
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/19
Bewertung bestanden
Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.4 / 12.00
Anforderung 0,2 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 24/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 24/19
Bewertung bestanden
Anforderung 0,3 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,25 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 mm²
Bewertung bestanden
Anforderung 0,4 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/19
Bewertung bestanden
Pull-Out Test
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.5 / 12.00
Anforderung ≥10 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 24/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 24/19
Bewertung bestanden
Anforderung ≥20 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,25 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-U0.5
Bewertung bestanden
Anforderung ≥40 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H07V-U1.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt H07V-K1.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/19
Bewertung bestanden

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Farben des Schiebers auf Anfrage
  • Betätigungskraft des Schiebers max. 40 N
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4
  • AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • Crimpform "A" für Aderendhülsen mit Crimpwerkzeug PZ 6/5 empfohlen.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01

Zulassungen

Zulassungen CSA CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Polzahl:
Polzahl: 1
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1446220000
Art: LSF-SMT 3.50/01/180 3.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 1, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 2
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1825640000
Art: LSF-SMT 3.50/02/180 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 2, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 2
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870640000
Art: LSF-SMT 3.50/02/180 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 2, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 2
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1874490000
Art: LSF-SMT 3.50/02/180 1.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 2, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 2
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1874510000
Art: LSF-SMT 3.50/02/180 3.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 2, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 3
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1825650000
Art: LSF-SMT 3.50/03/180 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 3, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 3
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870650000
Art: LSF-SMT 3.50/03/180 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 3, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 3
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1874300000
Art: LSF-SMT 3.50/03/180 1.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 3, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 3
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1874520000
Art: LSF-SMT 3.50/03/180 3.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 3, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 4
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1825660000
Art: LSF-SMT 3.50/04/180 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 4, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 4
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870660000
Art: LSF-SMT 3.50/04/180 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 4, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 4
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1874280000
Art: LSF-SMT 3.50/04/180 1.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 4, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 4
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1874540000
Art: LSF-SMT 3.50/04/180 3.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 4, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 5
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1825670000
Art: LSF-SMT 3.50/05/180 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 5, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 5
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870670000
Art: LSF-SMT 3.50/05/180 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 5, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 5
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1874310000
Art: LSF-SMT 3.50/05/180 1.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 5, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 5
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1874560000
Art: LSF-SMT 3.50/05/180 3.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 5, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 6
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1825680000
Art: LSF-SMT 3.50/06/180 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 6, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 6
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870680000
Art: LSF-SMT 3.50/06/180 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 6, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 6
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1874320000
Art: LSF-SMT 3.50/06/180 1.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 6, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 6
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1874590000
Art: LSF-SMT 3.50/06/180 3.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 6, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 7
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870690000
Art: LSF-SMT 3.50/07/180 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 7, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 7
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1874340000
Art: LSF-SMT 3.50/07/180 1.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 7, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 7
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1874600000
Art: LSF-SMT 3.50/07/180 3.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 7, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 8
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1825700000
Art: LSF-SMT 3.50/08/180 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 8, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 8
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870700000
Art: LSF-SMT 3.50/08/180 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 8, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 8
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1874350000
Art: LSF-SMT 3.50/08/180 1.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 8, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 8
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1874610000
Art: LSF-SMT 3.50/08/180 3.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 8, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 9
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1825710000
Art: LSF-SMT 3.50/09/180 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 9, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 9
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870710000
Art: LSF-SMT 3.50/09/180 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 9, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 9
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1874370000
Art: LSF-SMT 3.50/09/180 1.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 9, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 9
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1874620000
Art: LSF-SMT 3.50/09/180 3.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 9, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 10
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1825720000
Art: LSF-SMT 3.50/10/180 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 10, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 10
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870720000
Art: LSF-SMT 3.50/10/180 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 10, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 10
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1874380000
Art: LSF-SMT 3.50/10/180 1.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 10, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 10
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1874640000
Art: LSF-SMT 3.50/10/180 3.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 10, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 11
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1825730000
Art: LSF-SMT 3.50/11/180 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 11, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 11
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870730000
Art: LSF-SMT 3.50/11/180 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 11, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 11
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1874400000
Art: LSF-SMT 3.50/11/180 1.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 11, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 11
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1874660000
Art: LSF-SMT 3.50/11/180 3.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 11, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 12
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1825740000
Art: LSF-SMT 3.50/12/180 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 12, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 12
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870740000
Art: LSF-SMT 3.50/12/180 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 12, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 12
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1874420000
Art: LSF-SMT 3.50/12/180 1.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 12, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 12
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1874680000
Art: LSF-SMT 3.50/12/180 3.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 12, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 13
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870350000
Art: LSF-SMT 3.50/13/180 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 13, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 13
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870750000
Art: LSF-SMT 3.50/13/180 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 13, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 14
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870360000
Art: LSF-SMT 3.50/14/180 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 14, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 14
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870760000
Art: LSF-SMT 3.50/14/180 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 14, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 15
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870370000
Art: LSF-SMT 3.50/15/180 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 15, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 15
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870770000
Art: LSF-SMT 3.50/15/180 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 15, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 16
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870510000
Art: LSF-SMT 3.50/16/180 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 16, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 16
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870790000
Art: LSF-SMT 3.50/16/180 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 16, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 17
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870520000
Art: LSF-SMT 3.50/17/180 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 17, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 17
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870800000
Art: LSF-SMT 3.50/17/180 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 17, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 18
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870540000
Art: LSF-SMT 3.50/18/180 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 18, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 18
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870830000
Art: LSF-SMT 3.50/18/180 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 18, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 19
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870560000
Art: LSF-SMT 3.50/19/180 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 19, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 19
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870840000
Art: LSF-SMT 3.50/19/180 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 19, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 20
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870570000
Art: LSF-SMT 3.50/20/180 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 20, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 20
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870850000
Art: LSF-SMT 3.50/20/180 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 20, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 21
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870600000
Art: LSF-SMT 3.50/21/180 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 21, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 21
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870860000
Art: LSF-SMT 3.50/21/180 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 21, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 22
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870610000
Art: LSF-SMT 3.50/22/180 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 22, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 22
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870870000
Art: LSF-SMT 3.50/22/180 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 22, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 23
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870620000
Art: LSF-SMT 3.50/23/180 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 23, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 23
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870880000
Art: LSF-SMT 3.50/23/180 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 23, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 24
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870630000
Art: LSF-SMT 3.50/24/180 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 24, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 24
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1870890000
Art: LSF-SMT 3.50/24/180 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 24, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile