Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
LSF-SMT 7.62/04/90 3.5SN BK TU
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetti per circuito stampato, 7.62 mm, Numero di poli: 4, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Tube
N. d’ordine 1824970000
Tipo LSF-SMT 7.62/04/90 3.5SN BK TU
GTIN (EAN) 4032248327591
CPZ 20 Pezzo
Parametri prodotto IEC: 800 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14
Imballaggio Tube

Dimensioni e pesi

Profondità 14,75 mm
Profondità (pollici) 0,581 inch
Posizione verticale 13,15 mm
Altezza (pollici) 0,518 inch
Altezza minima 8,5 mm
Larghezza 27,06 mm
Larghezza (pollici) 1,065 inch
Peso netto 3,96 g

Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, max. 120 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Parametri del sistema

Famiglia prodotti OMNIMATE Signal - Serie LSF
Tecnica di collegamento cavi PUSH IN con attuatore
Montaggio su circuito stampato Collegamento a saldare THT/THR
Direzione d'uscita del conduttore 90°
Passo in mm (P) 7,62 mm
Passo in pollici (P) 0,3 "
Numero di poli 4
Numero di serie di poli
assemblabile da parte del cliente No
quantità di file
Lunghezza spina a saldare (l) 3,5 mm
Tolleranza della lunghezza del codolo a saldare 0 / -0,3 mm
Dimensioni del codolo a saldare 0,35 x 0,8 mm
Dimensioni del codolo a saldare = tolleranza d 0 / -0,1 mm
Diametro foro di equipaggiamento (D) 1,1 mm
Tolleranza diametro di equipaggiamento (D) + 0,1 mm
Numero di codoli a saldare per polo
Lunghezza di spellatura 8 mm
L1 in mm 22,86 mm
L1 in pollici 0,9 "
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 IP 20
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106 sicurezza per le dita
Grado di protezione IP20
Resistenza di passaggio 1,60 mΩ

Dati del materiale

Materiale isolante LCP GF
Colori nero
Tabella dei colori (simile) RAL 9011
Gruppo materiali isolanti IIIa
Comparative Tracking Index (CTI) ≥ 175
Moisture Level (MSL)
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Materiale dei contatti Lega in rame
Struttura a strati del collegamento a saldare 4...6 µm Sn opaco
Temperatura di magazzinaggio, min. -40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max. 70 °C
Temperatura d'esercizio , min. -50 °C
Temperatura d'esercizio , max. 120 °C
Campo della temperatura di montaggio, min. -30 °C
Campo della temperatura di montaggio, max. 120 °C

Conduttori adatti al collegamento

Campo di sezioni, min. 0,13 mm²
Campo di sezioni, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 28
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 14
rigido, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
rigido, max. H05(07) V-U 1,5 mm²
Flessibile, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
Flessibile, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min. 0,25 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max. 0,75 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, min. 0,25 mm²
con terminale a norma DIN 46 228/1, max. 1,5 mm²
Conduttore innestabile
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 0,25 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 10 mm
Terminale consigliato H0,25/12 HBL
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 0,34 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 10 mm
Terminale consigliato H0,34/12 TK
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 0,5 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 10 mm
Terminale consigliato H0,5/14 OR
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 0,75 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 10 mm
Terminale consigliato H0,75/14T HBL
Testo di riferimento La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale., Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P)

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C) 17,5 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C) 17,5 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C) 17,5 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C) 15 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 800 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 630 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 500 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 6 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 6 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 6 kV
Portata transitoria 3 x 1s mit 80 A

Dati di dimensionamento secondo CSA

Istituto (CSA) icon
N° certificato (CSA) 200039-1664286
Tensione nominale (Gruppo B / CSA) 300 V
Tensione nominale (Gruppo C / CSA) 150 V
Tensione nominale (Gruppo D / CSA) 300 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA) 10 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA) 10 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA) 10 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 28
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 14
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Istituto (cURus) icon
N° certificato (cURus) E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) 300 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059) 150 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) 300 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) 12 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059) 10 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) 10 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 28
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 14
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Imballaggio

Imballaggio Tube
Lunghezza VPE 555 mm
Larghezza VPE 21 mm
Altezza VPE 16 mm
Resistenza superficiale Rs = 109 - 1012 Ω

Controlli sulla tipologia

Test: Durabilità delle siglature
Standard DIN EN 60512-1-1 / 01.03
Test siglatura di origine, identificazione della tipologia, passo, siglatura di omologazione UL, robustezza
Valutazione disponibile
Test: Sezione bloccabile
Standard DIN EN 60999-1 sezione 7 e 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 sezione 8.2.4.5.1 / 12.02
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo rigido 0,14 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo semirigido 0,14 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo rigido 1,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo semirigido 1,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 24/1
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 24/19
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 16/1
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 16/19
Valutazione passato
Test per danni ai conduttori e allentamento accidentale degli stessi
Standard DIN EN 60999-1 sezione 9.4 / 12.00
Requisito 0,2 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 24/1
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 24/19
Valutazione passato
Requisito 0,3 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo semirigido 0,25 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo rigido 0,5 mm²
Valutazione passato
Requisito 0,4 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo rigido 1,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo semirigido 1,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 16/1
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 16/19
Valutazione passato
Test di estrazione
Standard DIN EN 60999-1 sezione 9.5 / 12.00
Requisito ≥10 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 24/1
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 24/19
Valutazione passato
Requisito ≥20 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo semirigido 0,25 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo H05V-U0.5
Valutazione passato
Requisito ≥40 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo H07V-U1.5
Tipo di cavo e sezione del cavo H07V-K1.5
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 16/1
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 16/19
Valutazione passato

Nota importante

Conformità IPC Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• A richiesta altri colori dei pulsanti
• Forza operativa del cursore max. 40 N
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Terminali con collare isolante DIN 46228/4
• Terminali senza collare isolante secondo DIN 46228/1
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Per la pinza crimpatrice PZ 6/5 è consigliata una forma di crimpatura "A" per i terminali.
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01

Omologazioni

Omologazioni CSA CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E60693

Prodotti impiegati

Numero di poli:
Numero di poli: 2
N. d’ordine: 1824950000
Colori: nero
Tipo: LSF-SMT 7.62/02/90 3.5SN BK TU
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.62 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Tube
 
Numero di poli: 2
N. d’ordine: 1869260000
Colori: nero
Tipo: LSF-SMT 7.62/02/90 1.5SN BK TU
Lunghezza spina a saldare (l): 1,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.62 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Tube
 
Numero di poli: 2
N. d’ordine: 1874670000
Colori: nero
Tipo: LSF-SMT 7.62/02/90 3.5SN BK RL
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.62 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Tape
 
Numero di poli: 2
N. d’ordine: 1874700000
Colori: nero
Tipo: LSF-SMT 7.62/02/90 1.5SN BK RL
Lunghezza spina a saldare (l): 1,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.62 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Tape
 
Numero di poli: 3
N. d’ordine: 1824960000
Colori: nero
Tipo: LSF-SMT 7.62/03/90 3.5SN BK TU
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.62 mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Tube
 
Numero di poli: 3
N. d’ordine: 1869270000
Colori: nero
Tipo: LSF-SMT 7.62/03/90 1.5SN BK TU
Lunghezza spina a saldare (l): 1,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.62 mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Tube
 
Numero di poli: 3
N. d’ordine: 1874550000
Colori: nero
Tipo: LSF-SMT 7.62/03/90 3.5SN BK RL
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.62 mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Tape
 
Numero di poli: 3
N. d’ordine: 1874570000
Colori: nero
Tipo: LSF-SMT 7.62/03/90 1.5SN BK RL
Lunghezza spina a saldare (l): 1,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.62 mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Tape
 
Numero di poli: 4
N. d’ordine: 1869280000
Colori: nero
Tipo: LSF-SMT 7.62/04/90 1.5SN BK TU
Lunghezza spina a saldare (l): 1,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.62 mm, Numero di poli: 4, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Tube
 
Numero di poli: 4
N. d’ordine: 1874470000
Colori: nero
Tipo: LSF-SMT 7.62/04/90 3.5SN BK RL
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.62 mm, Numero di poli: 4, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Tape
 
Numero di poli: 4
N. d’ordine: 1874480000
Colori: nero
Tipo: LSF-SMT 7.62/04/90 1.5SN BK RL
Lunghezza spina a saldare (l): 1,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.62 mm, Numero di poli: 4, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Tape
 
Numero di poli: 5
N. d’ordine: 1824980000
Colori: nero
Tipo: LSF-SMT 7.62/05/90 3.5SN BK TU
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.62 mm, Numero di poli: 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Tube
 
Numero di poli: 5
N. d’ordine: 1869290000
Colori: nero
Tipo: LSF-SMT 7.62/05/90 1.5SN BK TU
Lunghezza spina a saldare (l): 1,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.62 mm, Numero di poli: 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Tube
 
Numero di poli: 5
N. d’ordine: 1874410000
Colori: nero
Tipo: LSF-SMT 7.62/05/90 3.5SN BK RL
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.62 mm, Numero di poli: 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Tape
 
Numero di poli: 5
N. d’ordine: 1874430000
Colori: nero
Tipo: LSF-SMT 7.62/05/90 1.5SN BK RL
Lunghezza spina a saldare (l): 1,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.62 mm, Numero di poli: 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Tape
 
Numero di poli: 6
N. d’ordine: 1824990000
Colori: nero
Tipo: LSF-SMT 7.62/06/90 3.5SN BK TU
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.62 mm, Numero di poli: 6, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Tube
 
Numero di poli: 6
N. d’ordine: 1869300000
Colori: nero
Tipo: LSF-SMT 7.62/06/90 1.5SN BK TU
Lunghezza spina a saldare (l): 1,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.62 mm, Numero di poli: 6, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Tube
 
Numero di poli: 6
N. d’ordine: 1874290000
Colori: nero
Tipo: LSF-SMT 7.62/06/90 3.5SN BK RL
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.62 mm, Numero di poli: 6, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Tape
 
Numero di poli: 6
N. d’ordine: 1874330000
Colori: nero
Tipo: LSF-SMT 7.62/06/90 1.5SN BK RL
Lunghezza spina a saldare (l): 1,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.62 mm, Numero di poli: 6, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Tape
 
Numero di poli: 7
N. d’ordine: 1825000000
Colori: nero
Tipo: LSF-SMT 7.62/07/90 3.5SN BK TU
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.62 mm, Numero di poli: 7, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Tube
 
Numero di poli: 7
N. d’ordine: 1869310000
Colori: nero
Tipo: LSF-SMT 7.62/07/90 1.5SN BK TU
Lunghezza spina a saldare (l): 1,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.62 mm, Numero di poli: 7, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Tube
 
Numero di poli: 8
N. d’ordine: 1825010000
Colori: nero
Tipo: LSF-SMT 7.62/08/90 3.5SN BK TU
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.62 mm, Numero di poli: 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Tube
 
Numero di poli: 8
N. d’ordine: 1869320000
Colori: nero
Tipo: LSF-SMT 7.62/08/90 1.5SN BK TU
Lunghezza spina a saldare (l): 1,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.62 mm, Numero di poli: 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Tube
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi