Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SAIL-M8GM8W-3-0.1U
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M8 / M8, Polzahl : 3, 0.1 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. 1824580010
Art SAIL-M8GM8W-3-0.1U
GTIN (EAN) 4050118045239
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 13 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Allgemeine Technische Daten

Anschlussgewinde M8 / M8
Anzugsdrehmoment M8: 0,5 - 0,6 Nm
Ausführung Stift, gerade - Buchse, gewinkelt
Codierung A-codiert
Gehäusebasismaterial PUR
Isolationswiderstand 108 Ω
Kontaktoberfläche vergoldet
LED Nein
Material Gewindering Messing, vernickelt
Nennspannung 60 V
Nennstrom 4 A
Schutzart IP65, IP66, IP67, IP68, im verschraubten Zustand, IP69
Steckzyklen ≥ 100
Temperaturbereich Gehäuse -25…+85 °C
Verschmutzungsgrad 3
gebrückt Nein

Technische Daten Kabel

Ader nach UL AWM style 10493 (80 °C / 300 V)
Aderquerschnitt 0,25 mm²
Außendurchmesser 4.1 mm ± 0.2 mm
Beschleunigung 5 m/s²
Biegeradius min., bewegt 10 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., fest verlegt 5 x Kabeldurchmesser
Biegezyklen 12 Mio.
Biegezyklen bei Torsionsbeanspruchung > 5 Mio.
Farbcodierung braun, blau, schwarz
Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-2-2, In accordance with UL1581 UL / CUL FT2
Geschirmt Nein
Geschwindigkeit 5 m/s
Halogene Nein
Hydrolyse- und mikrobenbeständig Ja
Isolation PP
Kabellänge 0,1 m
Konfigurierbare Kabellänge Nein
Mantel nach UL AWM style 20549 (80 °C / 300 V)
Mantelfarbe schwarz
Mantelmaterial PUR
Polzahl 3
Schleppkettentauglichkeit Ja
Schweißfunkenbeständigkeit Nein
Schweißperlenfest Nein
Strahlenvernetzt Nein
Temperaturbereich, bewegt -25...80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt -40...80 °C
Torsionsfestigkeit 360 °/m
Torsionslänge 1 m
Ölbeständigkeit gemäß IEC 60811:404

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-2-104
Zertifikat-Nr. (cULus) E307231

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand 108 Ω
Nennspannung 60 V

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61076-2-104

Stecker links

Stecker links M8, IP69, Stiftkontakt, gerade, Kunststoff, ungeschirmt

Stecker rechts

Stecker rechts M8, IP69, female contact, angled 90°, Plastic, unshielded

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11
ECLASS 14.0 27-06-03-11

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E307231

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1824580030
Art: SAIL-M8GM8W-3-0.3U
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M8 / M8, Polzahl : 3, 0.3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr.: 1824580050
Art: SAIL-M8GM8W-3-0.5U
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M8 / M8, Polzahl : 3, 0.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr.: 1824580060
Art: SAIL-M8GM8W-3-0.6U
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M8 / M8, Polzahl : 3, 0.6 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr.: 1824580100
Art: SAIL-M8GM8W-3-1.0U
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M8 / M8, Polzahl : 3, 1 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr.: 1824580120
Art: SAIL-M8GM8W-3-1.2U
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M8 / M8, Polzahl : 3, 1.2 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr.: 1824580150
Art: SAIL-M8GM8W-3-1.5U
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M8 / M8, Polzahl : 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr.: 1824580160
Art: SAIL-M8GM8W-3-1.6U
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M8 / M8, Polzahl : 3, 1.6 m, Stift, gerade – Buchse, 90°, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr.: 1824581000
Art: SAIL-M8GM8W-3-10U
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M8 / M8, Polzahl : 3, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr.: 1824580200
Art: SAIL-M8GM8W-3-2.0U
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M8 / M8, Polzahl : 3, 2 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr.: 1824580300
Art: SAIL-M8GM8W-3-3.0U
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M8 / M8, Polzahl : 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr.: 1824580500
Art: SAIL-M8GM8W-3-5.0U
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M8 / M8, Polzahl : 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile