Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WDU 240 BL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, niebieski, 240 mm², 415 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
Nr zam. 1822210000
Typ WDU 240 BL
GTIN (EAN) 4032248326969
Ilość 2 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 123,7 mm
Głębokość (cale) 4,87 inch
Głębokość wraz z szyną DIN 124 mm
Wysokość 100 mm
Wysokość (cale) 3,937 inch
Szerokość 36 mm
Szerokość (cale) 1,417 inch
Masa netto 498,5 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
Zakres temperatury stosowania For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) KEMA01ATEX2186U
Napięcie maks. (ATEX) 1100 V
Prąd (ATEX) 350 A
Maks. przekrój przewodu (ATEX) 240 mm²
Zakres temperatury stosowania For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Oznakowanie EN 60079-7 Ex e II
Etykieta Ex 2014/34/WE II 2 G D

2 zaciskane przewody (H05V/H07V) o jednakowym przekroju (przyłącze pomiarowe)

Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, max. 50 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, min. 35 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, max. 95 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, min. 50 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, wielodrutowy, 2 zaciskane przewody, max. 95 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, wielodrutowy, 2 zaciskane przewody, min. 35 mm²

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-1
Szyna TS 32, TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 2/0
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. kcmil 500

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe

dalsze dane techniczne

liczba identycznych złączy
otwarte strony zamknięta
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Tak

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny niebieski
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 240 mm²
Napięcie znamionowe 1 000 V
Znamionowe napięcie stałe 1 000 V
Prąd znamionowy 415 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 415 A
Normy IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 0,08 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 13,28 W
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 500 kcmil
Min. przekrój przewodu (CSA) 0 AWG
Napięcie rozm. C (CSA) 600 V
Nr certyfikatu (CSA) 213329
Prąd Gr C (CSA) 400 A

dane znamionowe wg UL

Maks. przekrój przewodu (UR) 500 kcmil
Napięcie rozm. C (UR) 600 V
Nr certyfikatu (UR) E175455
Prąd Gr C (UR) 380 A

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, do przykręcanego połączenia poprzecznego, zamknięte
niezbędna płyta zamykająca Nie
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 32, TS 35
Funkcja N Tak
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Tak

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 40 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 240 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 70 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 30 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 25 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 185 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 70 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 185 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 70 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 70 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 240 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 185 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 70 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Wielkość ostrza S8 (DIN 6911)
Zaciskany przewód
Dane przyłącza Złącze śrubowe
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ wielodrutowe, H07V-R
min. 70 mm²
maks. 240 mm²
znamionowy 240 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
min. 40 mm
maks. 40 mm
znamionowy 40 mm
Moment dokręcający
min. 25 Nm
maks. 30 Nm
Dane przyłącza Złącze śrubowe
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe, H05(07) V-K
min. 70 mm²
maks. 240 mm²
znamionowy 240 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
min. 40 mm
maks. 40 mm
znamionowy 40 mm
Moment dokręcający
min. 25 Nm
maks. 30 Nm
Zakres zaciskania, maks. 240 mm²
Zakres zaciskania, min. 70 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 2/0
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. kcmil 500
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 B15
śruba dociskowa M 10

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CSA IECEXDEK KEMAATEX KEMAKEUR UR UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E175455

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1802780000
Typ: WDU 240
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 240 mm², 415 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2