Morsettiera passante, Collegamento a vite, blu, 240 mm², 415 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
N. d’ordine
1822210000
Tipo
WDU 240 BL
GTIN (EAN)
4032248326969
CPZ
2 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
123,7 mm
Profondità (pollici)
4,87 inch
Profondità inclusa guida DIN
124 mm
Posizione verticale
100 mm
Altezza (pollici)
3,937 inch
Larghezza
36 mm
Larghezza (pollici)
1,417 inch
Peso netto
498,5 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Campo delle temperature di impiego
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
120 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Dati di dimensionamento IECEx/ATEX
N° certificato (ATEX)
KEMA01ATEX2186U
Tensione max. (ATEX)
1100 V
Corrente (ATEX)
350 A
Sezione cavo max (ATEX)
240 mm²
Campo delle temperature di impiego
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Marcatura EN 60079-7
Ex e II
Marcatura Ex 2014/34/EU
II 2 G D
2 conduttori allacciabili (H05V/H07V) di sezione uguale (collegamento di dimensionamento)
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, max.
50 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, min.
35 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile, 2 conduttori innestabili, min.
50 mm²
Sezione di collegamento cavo semirigido, 2 conduttori innestabili, max.
95 mm²
Sezione di collegamento cavo semirigido, 2 conduttori innestabili, min.
35 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2 conduttori innestabili, max.
95 mm²
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
Sì
Lati aperti
chiuso
Numero di morsetti uguali
1
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, per collegamento trasversale avvitabile, in stato chiuso
Piastra terminale (necessaria)
No
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 32, TS 35
Funzione N
Sì
Funzione PE
No
Funzione PEN
Sì
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
blu
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
240 mm²
Tensione nominale
1.000 V
Tensione DC nominale
1.000 V
Corrente nominale
415 A
Corrente con conduttore max.
415 A
Norme
IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
0,08 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
13,28 W
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr C (CSA)
400 A
N° certificato (CSA)
213329
Sezione cavo max (CSA)
500 kcmil
Sezione cavo min (CSA)
0 AWG
Tensione Gr C (CSA)
600 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr C (UR)
380 A
N° certificato (UR)
E175455
Sezione cavo max (UR)
500 kcmil
Tensione Gr C (UR)
600 V
Generale
Guida
TS 32, TS 35
Norme
IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
kcmil 500
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 2/0
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
B15
Campo di sezioni, max.
240 mm²
Campo di sezioni, min.
70 mm²
Conduttore innestabile
Specifiche del collegamento
Collegamento a vite
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo
semirigido, H07V-R
min.
70 mm²
max.
240 mm²
nominale
240 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
min.
40 mm
max.
40 mm
nominale
40 mm
Coppia di serraggio
min.
25 Nm
max.
30 Nm
Specifiche del collegamento
Collegamento a vite
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo
flessibile, H05(07) V-K
min.
70 mm²
max.
240 mm²
nominale
240 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
min.
40 mm
max.
40 mm
nominale
40 mm
Coppia di serraggio
min.
25 Nm
max.
30 Nm
Coppia di serraggio, max.
30 Nm
Coppia di serraggio, min.
25 Nm
Dimensione lama
S8 (DIN 6911)
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
40 mm
Numero di collegamenti
2
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
kcmil 500
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 2/0
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
185 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
70 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
185 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Beige scuro, 240 mm², 415 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, blu, 240 mm², 415 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Beige scuro, 240 mm², 415 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.