Morsettiera passante, Collegamento a vite, Beige scuro, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
N. d’ordine
1820840000
Tipo
WDU 50N
GTIN (EAN)
4032248318117
CPZ
10 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
69,6 mm
Profondità (pollici)
2,74 inch
Profondità inclusa guida DIN
70,6 mm
Posizione verticale
70 mm
Altezza (pollici)
2,756 inch
Larghezza
18,5 mm
Larghezza (pollici)
0,728 inch
Peso netto
84,38 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Campo delle temperature di impiego
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Dati di dimensionamento IECEx/ATEX
N° certificato (ATEX)
DEMKO14ATEX1338U
N° certificato (IECEX)
IECEXULD14.0005U
Tensione max. (ATEX)
690 V
Corrente (ATEX)
126 A
Sezione cavo max (ATEX)
50 mm²
Tensione max. (IECEX)
690 V
Corrente (IECEX)
126 A
Sezione cavo max (IECEX)
50 mm²
Campo delle temperature di impiego
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Marcatura EN 60079-7
Ex eb II C Gb
Marcatura Ex 2014/34/EU
II 2 G D
2 conduttori allacciabili (H05V/H07V) di sezione uguale (collegamento di dimensionamento)
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, min.
6 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile, 2 conduttori innestabili, min.
6 mm²
Sezione di collegamento cavo semirigido, 2 conduttori innestabili, max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo semirigido, 2 conduttori innestabili, min.
6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2 conduttori innestabili, max.
16 mm²
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Lati aperti
chiuso
Numero di morsetti uguali
1
Tipo di montaggio
innestabile
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, per collegamento trasversale avvitabile, in stato chiuso
Piastra terminale (necessaria)
No
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 35
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
Sì
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
50 mm²
Tensione nominale
1.000 V
Tensione DC nominale
1.000 V
Corrente nominale
150 A
Corrente con conduttore max.
192 A
Norme
IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
0,21 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
4,8 W
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr B (CSA)
150 A
Corrente Gr C (CSA)
150 A
Corrente Gr D (CSA)
5 A
N° certificato (CSA)
200039-1057876
Sezione cavo max (CSA)
0 AWG
Sezione cavo min (CSA)
8 AWG
Tensione Gr B (CSA)
600 V
Tensione Gr C (CSA)
600 V
Tensione Gr D (CSA)
600 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr C (UR)
150 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR)
0 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR)
10 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR)
0 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR)
10 AWG
N° certificato (UR)
E60693
Tensione Gr C (UR)
600 V
Generale
Guida
TS 35
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Norme
IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 0
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 8
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
B10
Campo di sezioni, max.
70 mm²
Campo di sezioni, min.
10 mm²
Coppia di serraggio, max.
6 Nm
Coppia di serraggio, min.
3,5 Nm
Dimensione lama
S4 (DIN 6911)
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
24 mm
Numero di collegamenti
2
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 0
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 8
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
50 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Beige scuro, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, nero/giallo, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Beige scuro, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Beige scuro, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, nero/giallo, 50 mm², 150 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.