Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
ZDT 2.5/2 PE
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Seria Z, Złączka szeregowa dwupoziomowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe, zielony / żółty
Nr zam. 1815170000
Typ ZDT 2.5/2 PE
GTIN (EAN) 4032248340798
Ilość 50 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 52 mm
Głębokość (cale) 2,047 inch
Głębokość wraz z szyną DIN 52,5 mm
Wysokość 80,5 mm
Wysokość (cale) 3,169 inch
Szerokość 5,1 mm
Szerokość (cale) 0,201 inch
Masa netto 15,787 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Normy IEC 61984, Zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-1
Szyna TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze wtykowy
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, maks. 2,5 mm²

dalsze dane techniczne

otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Nie

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny zielony / żółty
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 2,5 mm²
Napięcie znamionowe 500 V
napięcie znamionowe do złącza sąsiedniego 500 V
Maks. napięcie wspornika zacisku i systemu wtykowego 690 V
Znamionowe napięcie stałe 500 V
Prąd znamionowy 24 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 24 A
Normy IEC 61984, Zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 0,77 W
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój poprzeczny przewodu (cCSAusX) 12 AWG
Min. przekrój poprzeczny przewodu (cCSAusX) 26 AWG
Nr certyfikatu (cCSAus) 154685-1460993
napięcie Gr C (cCSAus) 300 V
napięcie Gr D (cCSAus) 600 V
prąd Gr C (cCSAus) 20 A
prąd Gr D (cCSAus) 5 A

dane znamionowe wg UL

Nr certyfikatu (cURus) E60693
Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus) 12 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (cURus) 12 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (cURus) 26 AWG

parametry systemu

Wykonanie 2 przyłącza sprężynowe - 2 przyłącza wtykowe, wtykowy, Z przyłączem PE
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Tak
Szyna TS 35
Funkcja PE Tak

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 10 mm
Długość rurki dla okucia z zakończeniem kablowym bez kołnierza z tworzywa sztucznego DIN 46228/1
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
znamionowy 0,5 mm²
znamionowy 10 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
znamionowy 0,75 mm²
znamionowy 10 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
znamionowy 1 mm²
znamionowy 10 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
znamionowy 1,5 mm²
min. 10 mm
maks. 12 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
znamionowy 2,5 mm²
min. 10 mm
maks. 12 mm
Długość rurki dla okucia z zakończeniem kablowym z kołnierzem z tworzywa sztucznego DIN 46228/4
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
znamionowy 0,5 mm²
min. 6 mm
maks. 10 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
znamionowy 0,75 mm²
min. 6 mm
maks. 12 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
znamionowy 1 mm²
min. 6 mm
maks. 12 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
znamionowy 1,5 mm²
min. 8 mm
maks. 12 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
znamionowy 2,5 mm²
min. 8 mm
maks. 12 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 4 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze sprężynowe
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm
Zakres zaciskania, maks. 4 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,13 mm²
kierunek podłączenia u góry
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A2

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-17
ECLASS 14.0 27-25-01-17

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCSAUS CE CURUS DETNORVER KEMAKEUR UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1815150000
Typ: ZDT 2.5/2
Wersja:
Seria Z, Złączka szeregowa dwupoziomowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe, Ciemnobeżowy
 
Nr zam.: 1348970000
Typ: ZDT 2.5/2 BL
Wersja:
Seria Z, Złączka szeregowa dwupoziomowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 1815160000
Typ: ZDT 2.5/2 DU-PE
Wersja:
Seria Z, Złączka szeregowa dwupoziomowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe, Ciemnobeżowy
 
Nr zam.: 1084770000
Typ: ZDT 2.5/2 V
Wersja:
Seria Z, Złączka szeregowa dwupoziomowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe