Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZTPE 2.5/2AN/1
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Z-Reihe, Schutzleiter-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, grün / gelb
Best.-Nr. 1815080000
Typ ZTPE 2.5/2AN/1
GTIN (EAN) 4032248369997
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 34,5 mm
Tiefe (inch) 1,358 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 35 mm
Höhe 58 mm
Höhe (inch) 2,283 inch
Breite 5,1 mm
Breite (inch) 0,201 inch
Nettogewicht 10,12 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 12
Normen In Anlehnung an IEC 60947-7-2
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Bemessungsspannung 500 V
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme 500 V
Max. Spannung des Klemmträgers & des gesteckten Systems 690 V
Bemessungsspannung DC 500 V
Normen In Anlehnung an IEC 60947-7-2
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung zur Nachbarklemme 6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,77 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (cCSAus) 12 AWG
Leiterquerschnitt min (cCSAus) 26 AWG
Spannung Gr C (cCSAus) 300 V
Spannung Gr D (cCSAus) 600 V
Strom Gr C (cCSAus) 20 A
Strom Gr D (cCSAus) 5 A
Zertifikat-Nr. (cCSAus) 154685-1460993

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 12 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 26 AWG
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart Zugfederanschluss
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 4 mm²
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A2
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,5 mm²
min. 6 mm
max. 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,75 mm²
min. 6 mm
max. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1 mm²
min. 6 mm
max. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1,5 mm²
min. 8 mm
max. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 2,5 mm²
min. 8 mm
max. 12 mm
Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,5 mm²
nominal 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,75 mm²
nominal 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1 mm²
nominal 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1,5 mm²
min. 10 mm
max. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 2,5 mm²
min. 10 mm
max. 12 mm

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Steckanschluss
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, max. 2,5 mm²

Systemkennwerte

Ausführung 1 Zugfederanschluss - 1 Steckanschluss, steckbar, mit PE-Anschluss
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Ja
Tragschiene TS 35
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe grün / gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03

Zulassungen

Zulassungen CCSAUS CE CURUS DETNORVER KEMAKEUR UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1815070000
Typ: ZT 2.5/2AN/1
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1295550000
Typ: ZT 2.5/2AN/1 BL
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss
 
Best.-Nr. : 1815090000
Typ: ZT 2.5/3AN/1
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1304720000
Typ: ZT 2.5/3AN/1 BL
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss
 
Best.-Nr. : 1935460000
Typ: ZT 2.5/3AN/1 GN
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, Direktmontage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr. : 1815110000
Typ: ZT 2.5/4AN/2
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1935450000
Typ: ZT 2.5/4AN/2 GN
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, Direktmontage
 
Best.-Nr. : 1815130000
Typ: ZT 2.5/4AN/4
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Steckanschluss, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 2702510000
Typ: ZT 2.5/4AN/4 BL
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Steckanschluss
 
Best.-Nr. : 2702500000
Typ: ZT 2.5/4AN/4 OR
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Steckanschluss
 
Best.-Nr. : 2716230000
Typ: ZT 2.5/4AN/4 SW
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, 2.5 mm², 24 A, Anzahl Anschlüsse: 4
 
Best.-Nr. : 1815100000
Typ: ZTPE 2.5/3AN/1
Ausführung:
Z-Reihe, Schutzleiter-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, grün / gelb
 
Best.-Nr. : 1815120000
Typ: ZTPE 2.5/4AN/2
Ausführung:
Z-Reihe, Schutzleiter-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, grün / gelb
 
Best.-Nr. : 1815140000
Typ: ZTPE 2.5/4AN/4
Ausführung:
Z-Reihe, Schutzleiter-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, grün / gelb
 
Best.-Nr. : 1865510000
Typ: ZTTR 2.5
Ausführung:
Z-Reihe, Prüftrenn-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige