Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 4, 5 m, Conduttore doppio, connettore maschio, diritto, 2 connettori femmina, diritti, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
N. d’ordine
1812550500
Tipo
SAIL-ZW-M12BG-2/4-5.0U
GTIN (EAN)
4032248701414
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Peso netto
274 g
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
Dati tecnici del cavo
Alogeni
No
Campo delle temperature, posa fissa
-40...80 °C
Campo delle temperature, posa mobile
-25...80 °C
Cicli di flessione a torsione
> 5 Mio.
Codifica a colori
marrone, blu, Nero
Colore della guaina
nero
Diametro esterno
4.3 mm ± 0.2 mm
Guaina secondo UL AWM Style
20549 (80 °C / 300 V)
Hydrolysis and microbe resistant
Sì
Idoneità all'installazione con catene portacavi
Sì
Isolamento
PP
LABS-free
Sì
Lunghezza cavo configurabile
No
Lunghezza del cavo
5 m
Lunghezza della torsione
1 m
Materiale della guaina
PUR
Nucleo secondo UL AWM Style
10493 (80 °C / 300 V)
Numero di poli
4
Raggio di curvatura min., fisso
5 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., mobile
10 x diametro cavo
Resistente alle perle di saldatura
No
Resistenza agli olii
Conforme alla norma IEC 60811:404
Resistenza alla fiamma
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, Conforme alla norma IEC 60332-2-2
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 0.3 m, Conduttore doppio, connettore maschio, diritto, 2 connettori femmina, diritti, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 2, 1.5 m, Conduttore doppio, connettore maschio, diritto, 2 connettori femmina, diritti, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 4, 10 m, Conduttore doppio, connettore maschio, diritto, 2 connettori femmina, diritti, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 2.5 m, Conduttore doppio, connettore maschio, diritto, 2 connettori femmina, diritti, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 4, 3 m, Conduttore doppio, connettore maschio, diritto, 2 connettori femmina, diritti, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 4, 5 m, Conduttore doppio, connettore maschio, diritto, 2 connettori femmina, diritti, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 0.3 m, Conduttore doppio, connettore maschio, diritto, 2 connettori femmina, diritti, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 2, 1.5 m, Conduttore doppio, connettore maschio, diritto, 2 connettori femmina, diritti, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 4, 10 m, Conduttore doppio, connettore maschio, diritto, 2 connettori femmina, diritti, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 2.5 m, Conduttore doppio, connettore maschio, diritto, 2 connettori femmina, diritti, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 4, 3 m, Conduttore doppio, connettore maschio, diritto, 2 connettori femmina, diritti, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.