Morsetti per circuito stampato, 15.00 mm, Numero di poli: 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, grigio sasso, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 25 mm², Box
N. d’ordine
1806460000
Tipo
LX 15.00/05/90 4.5SN GY BX
GTIN (EAN)
4032248276219
CPZ
20 Pezzo
Parametri prodotto
IEC: 1000 V / 101 A / 1.5 - 25
mm² UL: 600 V / 85 A / AWG 16 - AWG 4
Imballaggio
Box
Dimensioni e pesi
Profondità
29,1 mm
Profondità (pollici)
1,146 inch
Posizione verticale
41,5 mm
Altezza (pollici)
1,634 inch
Altezza minima
37 mm
Larghezza
73 mm
Larghezza (pollici)
2,874 inch
Peso netto
85,5 g
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Parametri del sistema
Famiglia prodotti
OMNIMATE Power - Serie LX
Tecnica di collegamento cavi
Collegamento a vite
Montaggio su circuito stampato
Collegamento a saldare THT
Direzione d'uscita del conduttore
90°
Passo in mm (P)
15 mm
Passo in pollici (P)
0,591 "
Numero di poli
5
Numero di serie di poli
1
assemblabile da parte del cliente
No
quantità di file
1
Numero massimo di poli ordinabili per fila
10
Lunghezza spina a saldare (l)
4,5 mm
Dimensioni del codolo a saldare
1,2 x 1,2 mm
Diametro foro di equipaggiamento (D)
1,6 mm
Tolleranza diametro di equipaggiamento (D)
+ 0,1 mm
Numero di codoli a saldare per polo
4
Lama cacciavite
1,0 x 5,5
Lama cacciavite norma
DIN 5264
Coppia di serraggio, min.
2,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
4 Nm
Vite di serraggio
M 5
Lunghezza di spellatura
16 mm
L1 in mm
60 mm
L1 in pollici
2,362 "
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470
IP 10
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106
sicurezza per le dita
Grado di protezione
IP20
Resistenza di passaggio
0,50 mΩ
Dati del materiale
Materiale isolante
Wemid (PA)
Colori
grigio sasso
Tabella dei colori (simile)
RAL 7032
Gruppo materiali isolanti
I
Comparative Tracking Index (CTI)
≥ 600
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Materiale dei contatti
Lega in rame
Superficie dei contatti
stagnato
Struttura a strati del collegamento a saldare
1.5...3 µm Ni / 4...6 µm Sn opaco
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
70 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio , max.
120 °C
Campo della temperatura di montaggio, min.
-25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max.
120 °C
Conduttori adatti al collegamento
Campo di sezioni, min.
1,31 mm²
Campo di sezioni, max.
25 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 16
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 4
rigido, min. H05(07) V-U
1,5 mm²
rigido, max. H05(07) V-U
16 mm²
Semirigido, min. H07V-R
6 mm²
multifilare, max. H07V-R
25 mm²
Flessibile, min. H05(07) V-K
1,5 mm²
Flessibile, max. H05(07) V-K
25 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min.
1,5 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max.
16 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, min.
1,5 mm²
con terminale a norma DIN 46 228/1, max.
16 mm²
Calibro a tampone secondo EN 60999 a x b; ø
6,9 mm x 6,9 mm
Conduttore innestabile
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale., Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P)
Dati di dimensionamento secondo IEC
Testato secondo lo standard
IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
101 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)
101 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)
101 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)
101 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
1.000 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
1.000 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
1.000 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
6 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
8 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
8 kV
Portata transitoria
3 x 1s mit 1000 A
Dati di dimensionamento secondo CSA
Istituto (CSA)
N° certificato (CSA)
200039-1198743
Tensione nominale (Gruppo B / CSA)
600 V
Tensione nominale (Gruppo C / CSA)
600 V
Tensione nominale (Gruppo D / CSA)
600 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA)
85 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA)
85 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA)
5 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 16
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 4
Riferimento ai valori di omologazione
Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.
Dati di dimensionamento sec. UL 1059
Istituto (UR)
N° certificato (UR)
E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)
600 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059)
600 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059)
600 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
85 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059)
85 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059)
5 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 16
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 4
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
306 mm
Larghezza VPE
96 mm
Altezza VPE
84 mm
Controlli sulla tipologia
Test: Durabilità delle siglature
Standard
DIN EN 61984 sezione 7.3.2 / 09.02 prendendo lo schema da DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test
siglatura di origine, identificazione della tipologia, passo, siglatura di omologazione CSA, siglatura di omologazione UL, tipo di materiale, robustezza
Valutazione
disponibile
Test: Sezione bloccabile
Standard
DIN EN 60999 sezione 6 e 8.1 / 04.94, DIN EN 60947-1 sezione 8.2.4.5.1 / 12.99
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
rigido 1,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
semirigido 1,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
rigido 16 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
semirigido 25 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 16/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 16/ semirigido
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 4/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 4/ semirigido
Valutazione
passato
Test per danni ai conduttori e allentamento accidentale degli stessi
Standard
DIN EN 60999 sezione 8.4 / 04.94
Requisito
0,4 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
rigido 1,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
semirigido 1,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 16/7
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 16/19
Valutazione
passato
Requisito
4,5 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 4/ semirigido
Valutazione
passato
Test di estrazione
Standard
DIN EN 60999 sezione 8.5 / 04.94
Requisito
≥40 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
H05V-U1.5
Tipo di cavo e sezione del cavo
H05V-K1.5
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 16/7
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 16/19
Valutazione
passato
Requisito
≥ 135 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
H05V-R25
Tipo di cavo e sezione del cavo
H05V-K25
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 4/ semirigido
Valutazione
passato
Nota importante
Conformità IPC
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Terminali senza collare isolante secondo DIN 46228/1
• Terminali con collare isolante DIN 46228/4
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Il rilevatore di prova può essere usato solo come punto di pickup potenziale.
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Morsetti per circuito stampato, 15.00 mm, Numero di poli: 1, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 25 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 15.00 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 25 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 15.00 mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 25 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 15.00 mm, Numero di poli: 4, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 25 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 15.00 mm, Numero di poli: 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 25 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 15.00 mm, Numero di poli: 6, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 25 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 15.00 mm, Numero di poli: 7, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 25 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 15.00 mm, Numero di poli: 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 25 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 15.00 mm, Numero di poli: 9, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 25 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 15.00 mm, Numero di poli: 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, grigio sasso, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 25 mm², Box
N. d’ordine
1806460000
Tipo
LX 15.00/05/90 4.5SN GY BX
GTIN (EAN)
4032248276219
CPZ
20 Pezzo
Parametri prodotto
IEC: 1000 V / 101 A / 1.5 - 25
mm² UL: 600 V / 85 A / AWG 16 - AWG 4
La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale., Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P)
DIN EN 61984 sezione 7.3.2 / 09.02 prendendo lo schema da DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test
siglatura di origine, identificazione della tipologia, passo, siglatura di omologazione CSA, siglatura di omologazione UL, tipo di materiale, robustezza
Valutazione
disponibile
Test: Sezione bloccabile
Standard
DIN EN 60999 sezione 6 e 8.1 / 04.94, DIN EN 60947-1 sezione 8.2.4.5.1 / 12.99
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
rigido 1,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
semirigido 1,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
rigido 16 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
semirigido 25 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 16/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 16/ semirigido
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 4/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 4/ semirigido
Valutazione
passato
Test per danni ai conduttori e allentamento accidentale degli stessi
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Terminali senza collare isolante secondo DIN 46228/1
• Terminali con collare isolante DIN 46228/4
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Il rilevatore di prova può essere usato solo come punto di pickup potenziale.
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Morsetti per circuito stampato, 15.00 mm, Numero di poli: 1, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 25 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 15.00 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 25 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 15.00 mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 25 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 15.00 mm, Numero di poli: 4, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 25 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 15.00 mm, Numero di poli: 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 25 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 15.00 mm, Numero di poli: 6, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 25 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 15.00 mm, Numero di poli: 7, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 25 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 15.00 mm, Numero di poli: 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 25 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 15.00 mm, Numero di poli: 9, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 25 mm², Box
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.