Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
HDC CM BUS 2BS T PBDP N
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Connettori di potenza, HDC - Connettore, Modulo ConCept
N. d’ordine 1806050000
Tipo HDC CM BUS 2BS T PBDP N
GTIN (EAN) 4032248275151
CPZ 5 Pezzo

Dimensioni e pesi

Posizione verticale 47,4 mm
Altezza (pollici) 1,866 inch
Larghezza 11,4 mm
Larghezza (pollici) 0,449 inch
Lunghezza 34 mm
Lunghezza (pollici) 1,339 inch
Peso netto 22,18 g

Temperature

Valori limite di temperatura -20 °C ... 85 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

ConCept Moduli pneumatici

Colori beige

Dati generali

Bassa fumosità sec. EN 45545-2
Colori beige
Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984) 1 A
Esente da alogeni false
Materiale policarbonato
Materiale isolante PC rinforzato in fibra di vetro (UL listed e qualificato per il settore ferroviario)
Numero di poli 2
Serie Modulo ConCept
Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984) 32 V
Tensione impulsiva di dimensionamento (DIN EN 61984) 0,8 kV
Tipo Femmina
Tipo di collegamento Collegamento a vite

Dimensioni

Altezza Femmina 47,4 mm
Larghezza 11,4 mm
Lunghezza, zoccolo 34 mm

Dati del collegamento PE

Coppia di serraggio max. collegamento PE 0,6 Nm
Coppia di serraggio, min. collegamento PE 0,5 Nm

Esecuzione

Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento 5 mm
Materiale policarbonato
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 16
Tipo di collegamento Collegamento a vite

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002943
ETIM 7.0 EC002943
ETIM 8.0 EC002943
ETIM 9.0 EC002943
ECLASS 9.0 27-44-02-92
ECLASS 9.1 27-44-01-92
ECLASS 10.0 27-44-02-92
ECLASS 11.0 27-44-02-92
ECLASS 12.0 27-44-02-92
ECLASS 13.0 27-44-02-92
ECLASS 14.0 27-44-02-92

Omologazioni

Omologazioni CE
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi