Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SAI-8-M 4P IDC PE
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Вариант с крышкой, IDC, M12, 30 V, A-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: PNP
Заказ № 1804540000
Тип SAI-8-M 4P IDC PE
GTIN (EAN) 4032248265978
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 152 мм
Глубина (дюймов) 5,984 inch
Высота 41,5 мм
Высота (в дюймах) 1,634 inch
Ширина 60 мм
Ширина (в дюймах) 2,362 inch
Масса нетто 274 g

Температуры

Рабочая температура -20 - 90°C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC Lead 7439-92-1

Данные о материалах

Основной материал корпуса Pocan
Материал концентратора Пластмасса
Цвет корпуса серый, RAL 7032
Материал уплотнения крышки Материал Viton
Винтовое гнездо CuZn, никелирование
Материал контакта CuZn
Поверхность контакта позолоченный
Материал контактодержателя PBT (UL 94 В0)

Данные соединений

Наружный диаметр провода, мин. 1,2 мм
Наружный диаметр провода, макс. 1,6 мм
Диапазон зажима, мин. 0,08 mm²
Диапазон зажима, макс. 1,5 mm²
макс. соединение с одинаковым поперечным сечением 10 
Место для хранения Стандартный
Отвод концентратора Вариант с крышкой, IDC

Общие технические данные

Вид защиты IP67
Кодировка подключаемого пульта A-кодировка
Количество полюсов 4
Количество контактных гнезд
Соединительная резьба M12
Степень загрязнения 2
Характеристики пожаростойкости V-0
LED Да
Светодиод пускового устройства Да
Цвет светодиода для индикации работы зеленый
Цвет светодиода для функции ввода/вывода желтый

Данные об эл. характеристиках

Номинальное напряжение, мин. 10 V
Номинальное напряжение, макс. 30 V
Испытательное напряжение 1 kV
Макс. допустимая токовая нагрузка на слот 4 A
Суммарный ток 10 A
Ток на сигнал 2 A
Разделение потенциалов имеется Да
Прочность изоляции 109 Ω

Технические данные, кабель

Количество полюсов 4
Наружный диаметр провода, макс. 1,6 мм
Наружный диаметр провода, мин. 1,2 мм
Возможно использование с троссом для протяжки Нет

Загрузки

Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC003558
ETIM 9.0 EC003558
ECLASS 9.0 27-44-01-08
ECLASS 9.1 27-44-01-08
ECLASS 10.0 27-44-01-11
ECLASS 11.0 27-44-01-11
ECLASS 12.0 27-44-01-11
ECLASS 13.0 27-44-01-11
ECLASS 14.0 27-44-01-11

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Количество полюсов:
Количество контактных гнезд:
Количество полюсов: 3
Количество контактных гнезд: 4
Заказ №: 1760040000
Тип: SAI-4-M 3P IDC
Версия:
Вариант с крышкой, IDC, M12, 30 V, A-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: PNP
 
Количество полюсов: 3
Количество контактных гнезд: 4
Заказ №: 1760041000
Тип: SAI-4-M 3P IDC UT
Версия:
Нижняя часть распределителя с кожухом, IDC, M12, 30 V, A-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: PNP
 
Количество полюсов: 4
Количество контактных гнезд: 4
Заказ №: 1766780000
Тип: SAI-4-M 4P IDC
Версия:
IDC, Вариант с крышкой, M12, 30 V, A-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: PNP
 
Количество полюсов: 4
Количество контактных гнезд: 4
Заказ №: 1766781000
Тип: SAI-4-M 4P IDC UT
Версия:
Нижняя часть распределителя с кожухом, IDC, M12, 30 V, A-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: PNP
 
Количество полюсов: 3
Количество контактных гнезд: 6
Заказ №: 1760050000
Тип: SAI-6-M 3P IDC
Версия:
Вариант с крышкой, IDC, M12, 30 V, A-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: PNP
 
Количество полюсов: 4
Количество контактных гнезд: 6
Заказ №: 1766790000
Тип: SAI-6-M 4P IDC
Версия:
Вариант с крышкой, IDC, M12, 30 V, A-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: PNP
 
Количество полюсов: 4
Количество контактных гнезд: 6
Заказ №: 1766791000
Тип: SAI-6-M 4P IDC UT
Версия:
Нижняя часть распределителя с кожухом, IDC, M12, 30 V, A-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: PNP
 
Количество полюсов: 3
Количество контактных гнезд: 8
Заказ №: 1760060000
Тип: SAI-8-M 3P IDC
Версия:
Вариант с крышкой, IDC, M12, 30 V, A-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: PNP
 
Количество полюсов: 3
Количество контактных гнезд: 8
Заказ №: 1760061000
Тип: SAI-8-M 3P IDC UT
Версия:
Нижняя часть распределителя с кожухом, IDC, M12, 30 V, A-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: PNP
 
Количество полюсов: 4
Количество контактных гнезд: 8
Заказ №: 1766800000
Тип: SAI-8-M 4P IDC
Версия:
Вариант с крышкой, IDC, M12, 30 V, A-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: PNP
 
Количество полюсов: 4
Количество контактных гнезд: 8
Заказ №: 1766801000
Тип: SAI-8-M 4P IDC UT
Версия:
Нижняя часть распределителя с кожухом, IDC, M12, 30 V, A-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: PNP
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти