Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
BCZ 3.81/12/270 SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm, Numero di poli: 12, 270°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
N. d’ordine 1798990000
Tipo BCZ 3.81/12/270 SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248243778
CPZ 50 Pezzo
Parametri prodotto IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16
Imballaggio Box

Dimensioni e pesi

Profondità 19,1 mm
Profondità (pollici) 0,752 inch
Posizione verticale 10,5 mm
Altezza (pollici) 0,413 inch
Larghezza 45,72 mm
Larghezza (pollici) 1,8 inch
Peso netto 10,6 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ea9dd4b8-c51f-409c-885a-41700372be61
Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c

Parametri del sistema

Famiglia prodotti OMNIMATE Signal - Serie BC/SC 3.81
Tipo di collegamento Collegamento al campo
Tecnica di collegamento cavi Collegamento a vite
Passo in mm (P) 3,81 mm
Passo in pollici (P) 0,15 "
Direzione d'uscita del conduttore 270°
Numero di poli 12
L1 in mm 41,91 mm
L1 in pollici 1,65 "
quantità di file
Numero di serie di poli
Sezione di dimensionamento 1 mm²
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106 sicurezza per le dita
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 IP 20 innestato / IP 10 non innestato
Resistenza di passaggio ≤5 mΩ
Codificabile
Lunghezza di spellatura 7 mm
Vite di serraggio M 2
Lama cacciavite 0,4 x 2,5
Lama cacciavite norma DIN 5264
Cicli di inserimento 25
Forza di innesto/polo, max. 7 N
Forza d'estrazione/polo, max. 5 N
Coppia di serraggio
Tipo di coppia Collegamento cavo
Informazioni sull'utilizzo
Coppia di serraggio
min. 0,2 Nm
max. 0,25 Nm

Dati del materiale

Materiale isolante PA 66 GF 30
Colori nero
Tabella dei colori (simile) RAL 9011
Gruppo materiali isolanti II
Comparative Tracking Index (CTI) ≥ 550
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Materiale dei contatti Lega in rame
Superficie dei contatti stagnato
Struttura a strati del connettore maschio 0.5...1.5 µm Cu / 2...5 µm Sn
Temperatura di magazzinaggio, min. -40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max. 70 °C
Temperatura d'esercizio , min. -50 °C
Temperatura d'esercizio , max. 120 °C
Campo della temperatura di montaggio, min. -25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max. 120 °C

Conduttori adatti al collegamento

Campo di sezioni, min. 0,08 mm²
Campo di sezioni, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 28
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 16
rigido, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
rigido, max. H05(07) V-U 1,5 mm²
Flessibile, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
Flessibile, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min. 0,2 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max. 1,5 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, min. 0,2 mm²
con terminale a norma DIN 46 228/1, max. 1,5 mm²
Calibro a tampone secondo EN 60999 a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm
Conduttore innestabile
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 0,5 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 6 mm
Terminale consigliato H0,5/6
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 0,75 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 6 mm
Terminale consigliato H0,75/6
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 1 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 6 mm
Terminale consigliato H1,0/6
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 1,5 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 7 mm
Terminale consigliato H1,5/7
Testo di riferimento Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P), La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale.

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C) 17,5 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C) 15,9 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C) 17,5 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C) 14,1 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 320 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 160 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 160 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 2,5 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 2,5 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 2,5 kV
Portata transitoria 3 x 1s mit 76 A

Dati di dimensionamento secondo CSA

Istituto (CSA) icon
N° certificato (CSA) 200039-1121690
Tensione nominale (Gruppo B / CSA) 300 V
Tensione nominale (Gruppo C / CSA) 50 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA) 8 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA) 8 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 28
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 16
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Istituto (cURus) icon
N° certificato (cURus) E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) 300 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) 300 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) 10 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) 10 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 28
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 16
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Imballaggio

Imballaggio Box
Lunghezza VPE 119 mm
Larghezza VPE 102 mm
Altezza VPE 65 mm

Controlli sulla tipologia

Test: Durabilità delle siglature
Standard DIN EN 61984 sezione 7.3.2 / 09.02 prendendo lo schema da DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test siglatura di origine, identificazione della tipologia, tensione nominale, sezione di dimensionamento, passo, tipo di materiale, siglatura di omologazione UL, siglatura di omologazione CSA
Valutazione disponibile
Test robustezza
Valutazione passato
Test: Innesto errato (Non intercambiabilità)
Standard DIN EN 61984 sezione 6.3 e 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.06
Test girato a 180° senza elementi di codifica
Valutazione passato
Test ispezione visiva
Valutazione passato
Test: Sezione bloccabile
Standard DIN EN 60999-1 sezione 7 e 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 sezione 8.2.4.5.1 / 12.02
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo rigido 0,08 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo semirigido 0,08 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo rigido 1,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo semirigido 1,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 28/1
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 28/19
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 16/1
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 16/19
Valutazione passato
Test per danni ai conduttori e allentamento accidentale degli stessi
Standard DIN EN 60999-1 sezione 9.4 / 12.00
Requisito 0,2 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo semirigido 0,25 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 28/1
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 28/19
Valutazione passato
Requisito 0,3 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo rigido 0,5 mm²
Valutazione passato
Requisito 0,4 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo rigido 1,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo semirigido 1,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 16/1
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 16/19
Valutazione passato
Test di estrazione
Standard DIN EN 60999-1 sezione 9.5 / 12.00
Requisito ≥10 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo semirigido 0,25 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 28/1
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 28/19
Valutazione passato
Requisito ≥20 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo H05V-U0.5
Valutazione passato
Requisito ≥40 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo H07V-U1.5
Tipo di cavo e sezione del cavo H07V-K1.5
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 16/1
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 16/19
Valutazione passato

Nota importante

Conformità IPC Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Terminali senza collare isolante secondo DIN 46228/1
• Terminali con collare isolante DIN 46228/4
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Omologazioni

Omologazioni CSA CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E60693

Prodotti impiegati

Numero di poli:
Colori:
Numero di poli: 2
N. d’ordine: 1940190000
Tipo: BCZ 3.81/02/270 SN OR BX
Colori: arancione
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm, Numero di poli: 2, 270°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
 
Numero di poli: 3
N. d’ordine: 1940200000
Tipo: BCZ 3.81/03/270 SN OR BX
Colori: arancione
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm, Numero di poli: 3, 270°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
 
Numero di poli: 4
N. d’ordine: 1940210000
Tipo: BCZ 3.81/04/270 SN OR BX
Colori: arancione
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm, Numero di poli: 4, 270°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
 
Numero di poli: 5
N. d’ordine: 1940220000
Tipo: BCZ 3.81/05/270 SN OR BX
Colori: arancione
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm, Numero di poli: 5, 270°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
 
Numero di poli: 6
N. d’ordine: 1940230000
Tipo: BCZ 3.81/06/270 SN OR BX
Colori: arancione
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm, Numero di poli: 6, 270°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
 
Numero di poli: 7
N. d’ordine: 1940240000
Tipo: BCZ 3.81/07/270 SN OR BX
Colori: arancione
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm, Numero di poli: 7, 270°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
 
Numero di poli: 8
N. d’ordine: 1940250000
Tipo: BCZ 3.81/08/270 SN OR BX
Colori: arancione
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm, Numero di poli: 8, 270°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
 
Numero di poli: 9
N. d’ordine: 1940260000
Tipo: BCZ 3.81/09/270 SN OR BX
Colori: arancione
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm, Numero di poli: 9, 270°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
 
Numero di poli: 10
N. d’ordine: 1940270000
Tipo: BCZ 3.81/10/270 SN OR BX
Colori: arancione
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm, Numero di poli: 10, 270°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
 
Numero di poli: 11
N. d’ordine: 1940280000
Tipo: BCZ 3.81/11/270 SN OR BX
Colori: arancione
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm, Numero di poli: 11, 270°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
 
Numero di poli: 12
N. d’ordine: 1940290000
Tipo: BCZ 3.81/12/270 SN OR BX
Colori: arancione
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm, Numero di poli: 12, 270°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
 
Numero di poli: 13
N. d’ordine: 1940300000
Tipo: BCZ 3.81/13/270 SN OR BX
Colori: arancione
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm, Numero di poli: 13, 270°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
 
Numero di poli: 14
N. d’ordine: 1940310000
Tipo: BCZ 3.81/14/270 SN OR BX
Colori: arancione
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm, Numero di poli: 14, 270°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
 
Numero di poli: 15
N. d’ordine: 1940320000
Tipo: BCZ 3.81/15/270 SN OR BX
Colori: arancione
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm, Numero di poli: 15, 270°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
 
Numero di poli: 16
N. d’ordine: 1940330000
Tipo: BCZ 3.81/16/270 SN OR BX
Colori: arancione
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm, Numero di poli: 16, 270°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
 
Numero di poli: 2
N. d’ordine: 1798940000
Tipo: BCZ 3.81/02/270 SN BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm, Numero di poli: 2, 270°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
 
Numero di poli: 3
N. d’ordine: 1798160000
Tipo: BCZ 3.81/03/270 SN BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm, Numero di poli: 3, 270°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
 
Numero di poli: 4
N. d’ordine: 1798950000
Tipo: BCZ 3.81/04/270 SN BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm, Numero di poli: 4, 270°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
 
Numero di poli: 5
N. d’ordine: 1798960000
Tipo: BCZ 3.81/05/270 SN BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm, Numero di poli: 5, 270°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
 
Numero di poli: 6
N. d’ordine: 1798970000
Tipo: BCZ 3.81/06/270 SN BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm, Numero di poli: 6, 270°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
 
Numero di poli: 7
N. d’ordine: 1940400000
Tipo: BCZ 3.81/07/270 SN BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm, Numero di poli: 7, 270°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
 
Numero di poli: 8
N. d’ordine: 1798170000
Tipo: BCZ 3.81/08/270 SN BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm, Numero di poli: 8, 270°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
 
Numero di poli: 9
N. d’ordine: 1940410000
Tipo: BCZ 3.81/09/270 SN BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm, Numero di poli: 9, 270°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
 
Numero di poli: 10
N. d’ordine: 1798980000
Tipo: BCZ 3.81/10/270 SN BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm, Numero di poli: 10, 270°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
 
Numero di poli: 14
N. d’ordine: 1940440000
Tipo: BCZ 3.81/14/270 SN BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm, Numero di poli: 14, 270°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
 
Numero di poli: 16
N. d’ordine: 1799000000
Tipo: BCZ 3.81/16/270 SN BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.81 mm, Numero di poli: 16, 270°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi