S2L-SMT 3.50/18/180LF 3.5SN BK BX
Non utilizzare questo prodotto per particolari di nuova progettazione
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 18, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
N. d’ordine
1795260000
Tipo
S2L-SMT 3.50/18/180LF 3.5SN BK BX
GTIN (EAN)
4032248232772
CPZ
48 Pezzo
Parametri prodotto
IEC: 160 V / 10 A UL: 150 V / 10 A
Imballaggio
Box
Stato consegna
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
sicurezza per le dita a connettore non innestato/per il dorso della mano a connettore innestato
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470
IP 20 innestato / IP 10 non innestato
Codificabile
Sì
Forza di innesto/polo, max.
3 N
Forza d'estrazione/polo, max.
6 N
Dati del materiale
Materiale isolante
LCP GF
Colori
nero
Tabella dei colori (simile)
RAL 9011
Gruppo materiali isolanti
IIIb
Comparative Tracking Index (CTI)
≥ 175
Moisture Level (MSL)
1
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Materiale dei contatti
Lega in rame
Superficie dei contatti
stagnato
Struttura a strati del collegamento a saldare
2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn
Struttura a strati del connettore maschio
2...5 µm Sn / 1...3 µm Ni
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
70 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio , max.
100 °C
Campo della temperatura di montaggio, min.
-30 °C
Campo della temperatura di montaggio, max.
100 °C
Dati di dimensionamento secondo IEC
Testato secondo lo standard
IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
10 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)
10 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)
9 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)
8,5 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
160 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
125 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
50 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
1,5 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
1,5 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
2,5 kV
Portata transitoria
3 x 1s mit 77 A
Dati di dimensionamento secondo CSA
Istituto (CSA)
N° certificato (CSA)
200039-1176845
Tensione nominale (Gruppo B / CSA)
50 V
Tensione nominale (Gruppo C / CSA)
50 V
Tensione nominale (Gruppo D / CSA)
150 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA)
5 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA)
9,5 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA)
9,5 A
Riferimento ai valori di omologazione
Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.
Dati di dimensionamento sec. UL 1059
Istituto (UR)
N° certificato (UR)
E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)
150 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059)
50 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
10 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059)
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
341 mm
Larghezza VPE
134 mm
Altezza VPE
22 mm
Nota importante
Conformità IPC
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• A richiesta contatti con superfici dorate
• Distanza tra le file: vedere la disposizione dei fori
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 18, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
N. d’ordine
1795260000
Tipo
S2L-SMT 3.50/18/180LF 3.5SN BK BX
GTIN (EAN)
4032248232772
CPZ
48 Pezzo
Parametri prodotto
IEC: 160 V / 10 A UL: 150 V / 10 A
Imballaggio
Box
Stato consegna
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• A richiesta contatti con superfici dorate
• Distanza tra le file: vedere la disposizione dei fori
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.