Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZEI 6
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Einspeiseklemme, Zugfederanschluss, 6 mm², 500 V, 41 A, dunkelbeige
Best.-Nr. 1791190000
Art ZEI 6
GTIN (EAN) 4032248230662
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 45 mm
Tiefe (inch) 1,772 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 45,5 mm
Höhe 65 mm
Höhe (inch) 2,559 inch
Breite 10 mm
Breite (inch) 0,394 inch
Nettogewicht 20,46 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 8
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 22
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 6 mm²
Bemessungsspannung 500 V
Bemessungsspannung DC 500 V
Nennstrom 41 A
Strom bei max. Leiter 57 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 1,31 W
Verschmutzungsgrad 4

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 13 mm
Anschlussart Zugfederanschluss
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 10 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klingenmaß 1,0 x 5,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A5
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 8
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 2,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Zugfederanschluss

Maße

Versatz TS 35 39 mm

Systemkennwerte

Ausführung Zugfederanschluss, Einspeiseklemme, für steckbare Querverbindung, geschlossen
Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Montageart gerastet
Offene Seiten geschlossen
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CE UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1745350000
Art: ZEI 16
Ausfuehrung:
Einspeiseklemme, Zugfederanschluss, 16 mm², 500 V, 76 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1766240000
Art: ZEI 16 BL
Ausfuehrung:
Einspeiseklemme, Zugfederanschluss, 16 mm², 500 V, 76 A, blau
 
Best.-Nr.: 1772940000
Art: ZEI 16-2/1AN
Ausfuehrung:
Einspeiseklemme, Zugfederanschluss, 16 mm², 800 V, 76 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1772950000
Art: ZEI 16-2/1AN BL
Ausfuehrung:
Einspeiseklemme, Zugfederanschluss, 16 mm², 800 V, 76 A, blau
 
Best.-Nr.: 1530040000
Art: ZEI 6 BL
Ausfuehrung:
Einspeiseklemme, Zugfederanschluss, 6 mm², 500 V, 41 A, blau