Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
HDC S6 12 BAS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja wkład HDC, złącze żeńskie, 630 V, 48 A, Liczba biegunów: 18, Przyłącze śrubowe osiowe, Wielkość konstrukcyjna: 6
Nr zam. 1790010000
Typ HDC S6 12 BAS
GTIN (EAN) 4032248212071
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 84,5 mm
Głębokość (cale) 3,327 inch
Wysokość 47,3 mm
Wysokość (cale) 1,862 inch
Szerokość 34 mm
Szerokość (cale) 1,339 inch
Masa netto 146,3 g

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c4c4c9fc-7957-49de-b5fd-516c2623a8c3
Odporność chemiczna
Substancja Aceton
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Amoniak, wodnisty
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Benzyna
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Benzen
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej napędowy
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Kwas octowy, stężony
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Wodorotlenek potasu
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Metanol
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Olej silnikowy
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Ług rozcieńczony
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Wodorofluorowęglowodory
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Zastosowanie na zewnątrz
Odporność chemiczna Warunkowo odporny

Dane ogólne

BG 6
Barwny beżowy
Klasa palności wg UL 94 V-0
Liczba biegunów 18
Liczba zestyków sygnałowych 12 
Liczba zestyków zasilania
Materiał izolacyjny PC ze wzmocnieniem włóknem szklanym (listowanie UL i kwalifikacja pasma)
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) 630 V
Napięcie pomiarowe według UL/CSA 600 V AC/DC
Powierzchnia srebro chromianowane
Produkt o niskiej dymotwórczości wg DIN EN 45545-2 Tak
Prąd pomiarowy (DIN EN 61984) 48 A
Prąd znamionowy (cUR)
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 14
Prąd znamionowy 8 A
Rezystancja skrośna ≤2 mΩ
Rodzaj przyłącza Przyłącze śrubowe osiowe
Stopień zanieczyszczenia 3
Typ złącze żeńskie
Typoszereg MixMate
Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) 8 kV
Wielkość konstrukcyjna 6
Wytrzymałość izolacji 1010 Ω
bez halogenu true
cykle wtykania Ag ≥ 500
grupa materiałów izolacyjnych IIIa
tworzywo stop miedzi

wymiary

Szerokość 34 mm
długość cokołu 84,5 mm
wysokość gniazda 47,3 mm

Dane przyłączeniowe PE

Długość odizolowania, przyłącze PE 8 mm
Przekrój pomiarowy 10 mm²
Rodzaj przyłącza PE złącze śrubowe
moment dokręcający maks. złącze PE 2,5 Nm
moment dokręcający min. złącze PE 2 Nm
przekrój przewodu AWG (PE), maks. AWG 8
przekrój przewodu AWG (PE), min. AWG 14
rozmiar końcówki rowek (złącze PE) SD 0,8 x 4,0
Śruba mocująca M 5

zestyk mocy

Moc prądu znamionowego w obwodzie (UR)
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 14
Prąd znamionowy 8 A
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,9 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 0,45 Nm
Rodzaj złącza zestyk mocy Przyłącze śrubowe osiowe
długość zdejmowanej izolacji zestyk mocy 8 mm
gniazdo sześciokątne 2 mm
liczba biegunów zestyk mocy
moment dokręcający, zestyk mocy, maks. 1,7 Nm
moment dokręcający, zestyk mocy, min. 1,1 Nm
napięcie znamionowe (DIN EN 61984) zestyk mocy 690 V
obszar zacisku, zestyk mocy, maks. 10 mm²
obszar zacisku, zestyk mocy, min. 2,5 mm²
prąd znamionowy (DIN EN 61984) zestyk mocy 48 A
udarowe napięcie znamionowe (DIN EN 61984) zestyk mocy 8 kV

zestyk sygnałowy

Moc prądu znamionowego w obwodzie (UR)
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 14
Prąd znamionowy 8 A
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,9 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 0,45 Nm
długość zdejmowanej izolacji zestyk sygnałowy 12 mm
liczba biegunów zestyk sygnałowy 12 
moment dokręcający, styk sygnałowy, maks. 0,8 Nm
moment dokręcający, styk sygnałowy, min. 0,4 Nm
napięcie znamionowe (DIN EN 61984) zestyk mocy 400 V
obszar zacisku, zestyk sygnałowy, maks. 2,5 mm²
obszar zacisku, zestyk sygnałowy, min. 0,5 mm²
prąd znamionowy (DIN EN 61984) zestyk mocy 16 A
rodzaj złącza zestyk sygnałowy złącze śrubowe
rozmiar klucza zestyk sygnałowy SD 0,6 x 3,5
udarowe napięcie znamionowe (DIN EN 61984) zestyk mocy 6 kV

wersja

BG 6
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego 8 mm
Powierzchnia srebro chromianowane
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 10 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. 10 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, maks. 10 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, min. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 10 mm²
Rezystancja skrośna ≤2 mΩ
Rodzaj przyłącza Przyłącze śrubowe osiowe
Wielkość konstrukcyjna 6
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 14
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 8
tworzywo stop miedzi
śruba dociskowa M 8 x 0,75 mm

Pobieranie

Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000438
ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438
ETIM 9.0 EC000438
ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05
ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05
ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05
ECLASS 14.0 27-44-02-05

Dopuszczenia

Dopuszczenia CURUS
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E310075

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1790000000
Typ: HDC S6 12 SAS
Wersja:
wkład HDC, Złącze męskie, 690 V, 48 A, Liczba biegunów: 18, Przyłącze śrubowe osiowe, Wielkość konstrukcyjna: 6
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne