Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
HDC 16A SLU 2M20G
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 5, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 20
Nr zam. 1788770000
Typ HDC 16A SLU 2M20G
GTIN (EAN) 4032248206315
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 96 mm
Głębokość (cale) 3,78 inch
Wysokość 57 mm
Wysokość (cale) 2,244 inch
Szerokość 62,7 mm
Szerokość (cale) 2,468 inch
Wymiar mocowania wysokość 40 mm
Wymiar mocowania szerokość 64 mm
Masa netto 224 g

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6bI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Odporność chemiczna
Substancja Aceton
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Olej wiertniczy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej napędowy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Alkohol etylowy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej przekładniowy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej hydrauliczny
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Płyn chłodzący
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Benzyna ropopochodna
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Pocenie
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Benzyna wysokiej jakości
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Woda
Odporność chemiczna Odporny
Substancja UV
Odporność chemiczna Niestabilny
Substancja Ozon
Odporność chemiczna Niestabilny

Dane ogólne

Obudowy EMC Nie
Podstawowy materiał obudowy odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia lakier proszkowy
Stopień ochrony IP65 (po podłączeniu)
moment dokręcający 0,5 Nm
tworzywo element ryglujący stal nierdzewna, wolna od rdzy

wersja

BG 5
Forma konstrukcyjna standard
Odpowiednie do ModuPlug® Nie
Typ Obudowa podstawy
Wielkość konstrukcyjna 5
Wymiary wlotów kablowych M 20
część górna/część dolna/wieko część dolna
gwint (wewnętrzny) M 20
kolor (RAL) RAL 7035
liczba wpustów kablowych u góry
liczba wpustów kablowych z boku
moment dokręcający 0,5 Nm
wersja obudowy Obudowa podstawy
wersja pałąka Zatrzask mocujący końcowy
wersja systemu zamykania Zatrzask mocujący końcowy, na dole
wpust kablowy z gwintem

wymiary

długość obudowy 79 mm
odstęp otworów długość A2 64 mm
szerokość cokołu C1 50 mm
szerokość obudowy C 29,5 mm
wpust kablowy z gwintem
wysokość cokołu B1 4 mm
wysokość obudowy B 57 mm

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02
ECLASS 14.0 27-44-02-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CURUS
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E92202

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1788790000
Typ: HDC 16A SDLU 2M20G
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 5, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 20
 
Nr zam.: 1934710000
Typ: HDC 16A SDLU 1M20G
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 5, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 20
 
Nr zam.: 1902330000
Typ: HDC 16A SLU 1M25G
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 5, Stopień ochrony: IP65, IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
 
Nr zam.: 1902290000
Typ: HDC 16A SDLU 1M25G
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 5, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 25
 
Nr zam.: 1788760000
Typ: HDC 16A SLU 2M25G
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 5, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
 
Nr zam.: 1788780000
Typ: HDC 16A SDLU 2M25G
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 5, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 25
 
Nr zam.: 1665070000
Typ: HDC 16A SLU 2PG16G
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 5, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 16
 
Nr zam.: 1665300000
Typ: HDC 16A SDLU 2PG16G
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 5, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: PG 16
 
Nr zam.: 1665090000
Typ: HDC 16A SLU 1PG21G
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 5, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 21