HDC - kapsling, Byggstorlek: 5, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd), Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 25
Art.nr.
1788760000
Typ
HDC 16A SLU 2M25G
GTIN (EAN)
4032248206308
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Djup
96 mm
Byggdjup (tum)
3,78 inch
Höjd
57 mm
Bygghöjd (tum)
2,244 inch
Bredd
62,7 mm
Byggbredd (tum)
2,468 inch
Montagemått höjd
40 mm
Montagemått bredd
64 mm
Nettovikt
207 g
Temperaturer
Gränsvärde, temperatur
-40 °C ... 125 °C
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)
6bI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
HDC - kapsling, Byggstorlek: 5, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd), Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 20
HDC - kapsling, Byggstorlek: 5, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd), Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock, Storlek på kabelinföringar: M 20
HDC - kapsling, Byggstorlek: 5, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd), Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock, Storlek på kabelinföringar: M 20
HDC - kapsling, Byggstorlek: 5, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd), Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock, Storlek på kabelinföringar: M 25
HDC - kapsling, Byggstorlek: 5, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd), Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock, Storlek på kabelinföringar: M 25
HDC - kapsling, Byggstorlek: 5, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd), Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 25
HDC - kapsling, Byggstorlek: 5, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd), Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 20
HDC - kapsling, Byggstorlek: 5, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd), Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock, Storlek på kabelinföringar: M 20
HDC - kapsling, Byggstorlek: 5, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd), Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock, Storlek på kabelinföringar: M 20
HDC - kapsling, Byggstorlek: 5, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd), Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock, Storlek på kabelinföringar: M 25
HDC - kapsling, Byggstorlek: 5, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd), Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock, Storlek på kabelinföringar: M 25
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.