obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 5, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
Nr zam.
1788760000
Typ
HDC 16A SLU 2M25G
GTIN (EAN)
4032248206308
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
96 mm
Głębokość (cale)
3,78 inch
Wysokość
57 mm
Wysokość (cale)
2,244 inch
Szerokość
62,7 mm
Szerokość (cale)
2,468 inch
Wymiar mocowania wysokość
40 mm
Wymiar mocowania szerokość
64 mm
Masa netto
207 g
Temperatury
Temperatura graniczna
-40 °C ... 125 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6bI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 5, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 20
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 5, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 20
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 5, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 20
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 5, Stopień ochrony: IP65, IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 5, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 25
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 5, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 25
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 5, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: PG 16
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 5, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 5, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 20
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 5, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 20
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 5, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 20
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 5, Stopień ochrony: IP65, IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 5, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 25
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 5, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 25
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 5, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: PG 16
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.