Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
HDC 25A TSLU 1M25G
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung HDC - Gehäuse, Baugröße: 5, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge: M 25
Best.-Nr. 1788690000
Art HDC 25A TSLU 1M25G
GTIN (EAN) 4032248206230
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 89 mm
Tiefe (inch) 3,504 inch
Höhe 72 mm
Höhe (inch) 2,835 inch
Breite 32,5 mm
Breite (inch) 1,28 inch
Nettogewicht 167 g

Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 125 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Chemische Beständigkeit
Material Aceton
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Bohröl
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Diesel
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Ethylalkohol
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Getriebeöl
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Hydrauliköl
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Kühlflüssigkeit
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Petroleumbenzin
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Schweiß
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Superbenzin
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Wasser
Chemische Beständigkeit Beständig
Material UV
Chemische Beständigkeit Unbeständig
Material Ozon
Chemische Beständigkeit Unbeständig
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6bI

Abmessungen

Breite Gehäuse C 29,5 mm
Höhe Gehäuse B 72 mm
Kabeleingang mit Gewinde
Länge Gehäuse 79 mm

Allgemeine Daten

Anzugsdrehmoment 0,5 Nm
EMV Gehäuse Nein
Gehäusebasismaterial Aluminiumdruckguss
Oberfläche Pulverlack
Schutzart IP65 (im gestecktem Zustand)
Werkstoff Verriegelungselement Edelstahl, rostfrei

Ausführung

Anzahl Kabeleingang oben
Anzahl Kabeleingang seitlich
Anzugsdrehmoment 0,5 Nm
Ausführung Gehäuse Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse
Ausführung Verschlusssystem Längsbügel am Unterteil
BG 5
Bauform hoch
Baugröße 5
Bügelausführung Längsbügel
Dichtung NBR
Farbe (RAL) RAL 7035
Geeignet für ModuPlug® Nein
Gewinde (innen) M 25
Größe Kabeleingänge M 25
Kabeleingang mit Gewinde
Oberteil/Unterteil/Deckel Oberteil
Typ Stecker

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02
ECLASS 14.0 27-44-02-02

Zulassungen

Zulassungen CE CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E92202

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1041760000
Art: HDC 16A TSLU 1M20G
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 5, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: M 20
 
Best.-Nr.: 1788680000
Art: HDC 25A TSLU 1M20G
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 5, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge: M 20
 
Best.-Nr.: 1788740000
Art: HDC 16A TSLU 1M25G
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 5, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: M 25
 
Best.-Nr.: 1664690000
Art: HDC 16A TSLU 1PG16G
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 5, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: PG 16
 
Best.-Nr.: 1664730000
Art: HDC 25A TSLU 1PG16G
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 5, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge: PG 16
 
Best.-Nr.: 1664750000
Art: HDC 25A TSLU 1PG21G
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 5, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge: PG 21