Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
HDC 10A SLU 2M25G
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione HDC - Custodie, Grandezza: 2, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25
N. d’ordine 1788630000
Tipo HDC 10A SLU 2M25G
GTIN (EAN) 4032248206179
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Posizione verticale 57 mm
Altezza (pollici) 2,244 inch
Larghezza 62,7 mm
Larghezza (pollici) 2,468 inch
Altezza di fissaggio 40 mm
Larghezza di fissaggio 48 mm
Peso netto 184 g

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6bI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Resistenza chimica
Sostanza Acetone
Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
Sostanza Olio di perforazione
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Diesel
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Alcool etilico
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Olio per trasmissione
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Olio idraulico
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Refrigerante
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Benzina di petrolio
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Sudore
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Benzina super
Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
Sostanza Acqua
Resistenza chimica Resistente
Sostanza UV
Resistenza chimica Instabile
Sostanza Ozono
Resistenza chimica Instabile

Dati generali

Coppia di serraggio 0,5 Nm
Custodie EMC No
Grado di protezione IP65 (in condizione innestata)
Materiale base della custodia alluminio pressofuso
Materiale elemento di bloccaggio Acciaio, inossidabile
Superficie Verniciatura a polvere

Dimensioni

Altezza Custodia B 57 mm
Altezza Zoccolo B1 4 mm
Distanza tra i fori lunghezza A2 48 mm
Entrata cavo con filettatura
Larghezza custodia C 29,5 mm
Larghezza zoccolo C1 50 mm
Lunghezza, custodie 63 mm

Esecuzione

Adatti per ModuPlug® No
BG 2
Colore (RAL) RAL 7035
Coppia di serraggio 0,5 Nm
Dimensione entrate cavi M 25
Entrata cavo con filettatura
Esecuzione custodia Custodia di base
Esecuzione sistema di chiusura Gancio longitudinale in basso
Filettatura (interna) M 25
Forma Standard
Grandezza 2
Numero entrate cavo in alto
Numero entrate cavo laterali
Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio Parte inferiore
Tipo Custodia di base
Versione con gancio Gancio longitudinale

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02
ECLASS 14.0 27-44-02-02

Omologazioni

Omologazioni CE CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E92202

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1901100000
Tipo: HDC 10A SLU 1M20G
Versione:
HDC - Custodie, Grandezza: 2, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 20
 
N. d’ordine: 1901010000
Tipo: HDC 10A SDLU 1M20G
Versione:
HDC - Custodie, Grandezza: 2, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 20
 
N. d’ordine: 1788640000
Tipo: HDC 10A SLU 2M20G
Versione:
HDC - Custodie, Grandezza: 2, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 20
 
N. d’ordine: 1788660000
Tipo: HDC 10A SDLU 2M20G
Versione:
HDC - Custodie, Grandezza: 2, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 20
 
N. d’ordine: 1901160000
Tipo: HDC 10A SLU 1M25G
Versione:
HDC - Custodie, Grandezza: 2, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25
 
N. d’ordine: 1901040000
Tipo: HDC 10A SDLU 1M25G
Versione:
HDC - Custodie, Grandezza: 2, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25
 
N. d’ordine: 1788650000
Tipo: HDC 10A SDLU 2M25G
Versione:
HDC - Custodie, Grandezza: 2, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25
 
N. d’ordine: 1664170000
Tipo: HDC 10A SLU 1PG16G
Versione:
HDC - Custodie, Grandezza: 2, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 16
 
N. d’ordine: 1664410000
Tipo: HDC 10A SDLU 1PG16G
Versione:
HDC - Custodie, Grandezza: 2, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: PG 16
 
N. d’ordine: 1664190000
Tipo: HDC 10A SLU 2PG16G
Versione:
HDC - Custodie, Grandezza: 2, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 16
 
N. d’ordine: 1664420000
Tipo: HDC 10A SDLU 2PG16G
Versione:
HDC - Custodie, Grandezza: 2, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: PG 16
 
N. d’ordine: 1664210000
Tipo: HDC 10A SLU 1PG21G
Versione:
HDC - Custodie, Grandezza: 2, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi