Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
HDC 48A TOLU 1M32G
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione HDC - Custodie, Grandezza: 9, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 32
N. d’ordine 1788560000
Tipo HDC 48A TOLU 1M32G
GTIN (EAN) 4032248206094
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Posizione verticale 79 mm
Altezza (pollici) 3,11 inch
Larghezza 82,5 mm
Larghezza (pollici) 3,248 inch
Peso netto 367,84 g

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6bI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Resistenza chimica
Sostanza Acetone
Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
Sostanza Olio di perforazione
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Diesel
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Alcool etilico
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Olio per trasmissione
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Olio idraulico
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Refrigerante
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Benzina di petrolio
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Sudore
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Benzina super
Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
Sostanza Acqua
Resistenza chimica Resistente
Sostanza UV
Resistenza chimica Instabile
Sostanza Ozono
Resistenza chimica Instabile

Dati generali

Coppia di serraggio 2 Nm
Custodie EMC No
Grado di protezione IP65 (in condizione innestata)
Materiale base della custodia alluminio pressofuso
Materiale elemento di bloccaggio Acciaio, inossidabile
Superficie Verniciatura a polvere

Dimensioni

Altezza Custodia B 78 mm
Entrata cavo con filettatura
Larghezza custodia C 82,5 mm
Lunghezza, custodie 94 mm

Esecuzione

Adatti per ModuPlug® No
BG 9
Colore (RAL) RAL 7035
Coppia di serraggio 2 Nm
Dimensione entrate cavi M 32
Entrata cavo con filettatura
Esecuzione custodia Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore
Esecuzione sistema di chiusura Gancio longitudinale in basso
Filettatura (interna) M 32
Forma Standard
Grandezza 9
Numero entrate cavo in alto
Numero entrate cavo laterali
Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio Parte superiore
Tipo Spina
Versione con gancio Gancio longitudinale

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02
ECLASS 14.0 27-44-02-02

Omologazioni

Omologazioni CE CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E92202

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1666730000
Tipo: HDC 48A TOLU 1PG29G
Versione:
HDC - Custodie, Grandezza: 9, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 29
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi