Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
HDC 48A TSLU 1M32G
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 9, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 32
Nr zam. 1788550000
Typ HDC 48A TSLU 1M32G
GTIN (EAN) 4032248206087
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Wysokość 79 mm
Wysokość (cale) 3,11 inch
Szerokość 82,5 mm
Szerokość (cale) 3,248 inch
Masa netto 410 g

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6bI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Odporność chemiczna
Substancja Aceton
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Olej wiertniczy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej napędowy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Alkohol etylowy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej przekładniowy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej hydrauliczny
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Płyn chłodzący
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Benzyna ropopochodna
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Pocenie
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Benzyna wysokiej jakości
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Woda
Odporność chemiczna Odporny
Substancja UV
Odporność chemiczna Niestabilny
Substancja Ozon
Odporność chemiczna Niestabilny

Dane ogólne

Obudowy EMC Nie
Podstawowy materiał obudowy odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia lakier proszkowy
Stopień ochrony IP65 (po podłączeniu)
moment dokręcający 2 Nm
tworzywo element ryglujący stal nierdzewna, wolna od rdzy

wersja

BG 9
Forma konstrukcyjna standard
Odpowiednie do ModuPlug® Nie
Typ wtyk
Wielkość konstrukcyjna 9
Wymiary wlotów kablowych M 32
część górna/część dolna/wieko część górna
gwint (wewnętrzny) M 32
kolor (RAL) RAL 7035
liczba wpustów kablowych u góry
liczba wpustów kablowych z boku
moment dokręcający 2 Nm
wersja obudowy Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki
wersja pałąka Zatrzask mocujący końcowy
wersja systemu zamykania Zatrzask mocujący końcowy, na dole
wpust kablowy z gwintem

wymiary

długość obudowy 94 mm
szerokość obudowy C 82,5 mm
wpust kablowy z gwintem
wysokość obudowy B 78 mm

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02
ECLASS 14.0 27-44-02-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CURUS
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E92202

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1666710000
Typ: HDC 48A TSLU 1PG29G
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 9, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 29