obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 4, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 20
Nr zam.
1787640000
Typ
HDC 10B SBU 2M20G
GTIN (EAN)
4032248204984
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
115,7 mm
Głębokość (cale)
4,555 inch
Wysokość
57 mm
Wysokość (cale)
2,244 inch
Szerokość
53,5 mm
Szerokość (cale)
2,106 inch
Wymiar mocowania wysokość
43 mm
Wymiar mocowania szerokość
82 mm
Masa netto
283 g
Temperatury
Temperatura graniczna
-40 °C ... 125 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 4, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 20
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 4, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 4, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 4, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 25
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 4, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 25
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 4, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 4, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 4, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 20
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 4, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 20
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 4, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 4, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 4, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 25
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 4, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 25
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 4, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 4, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.