obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, wysoki, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 25
Nr zam.
1787180000
Typ
HDC 40D SDLU 2M25G
GTIN (EAN)
4032248204526
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Wysokość
102 mm
Wysokość (cale)
4,016 inch
Szerokość
99,5 mm
Szerokość (cale)
3,917 inch
Wymiar mocowania wysokość
45 mm
Wymiar mocowania szerokość
105 mm
Masa netto
545 g
Temperatury
Temperatura graniczna
-40 °C ... 125 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6bI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 25
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, wysoki, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 25
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 25
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, wysoki, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 32
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, wysoki, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 32
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, wysoki, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: PG 29
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, wysoki, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 25
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 25
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, wysoki, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 25
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 25
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, wysoki, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 32
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, wysoki, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 32
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, wysoki, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: PG 29
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.