Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli: 2, 2 m, Connettore femmina diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
N. d’ordine
1785140200
Tipo
FBCEX PA M12 FM 2M
GTIN (EAN)
4032248194988
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Peso netto
174 g
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP
be1e0a9b-b31e-4729-85aa-0ec2fffffea4
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
Dati tecnici del cavo
Alogeni
Sì
Campo delle temperature, posa fissa
-30...80 °C
Campo delle temperature, posa mobile
-5...60 °C
Cavi ibridi
No
Codifica a colori
rosso, verde
Colore della guaina
Blu (RAL 5015)
Diametro esterno
8 mm ± 0.4 mm
Idoneità all'installazione con catene portacavi
No
Irradiazione con legami trasversali
No
Isolamento
PE
Lunghezza cavo configurabile
No
Lunghezza del cavo
2 m
Materiale della guaina
PVC
Numero di poli
2
Raggio di curvatura min., fisso
8 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., mobile
8 x diametro cavo
Resistente alle perle di saldatura
No
Resistenza alle scintille di saldatura
No
Schermato
Sì
Sezione del conduttore
1 mm²
Dati tecnici generali
Campo di temperatura custodia
-25…+80 °C
Cicli di inserimento
≥ 100
Codifica
Codificato A
Coppia di serraggio
M12: 0,8 - 1,2 Nm
Filettatura del collegamento
M12
Grado di lordura
3
Grado di protezione
IP67
LED
No
Materiale anello filettato
ottone, nichelato
Materiale base della custodia
PUR
Materiale dei contatti
Ni/Au
Resistenza contro l'isolamento
108 Ω
Superficie dei contatti
dorata
Tensione nominale
100 V
Versione
Connettore femmina diritto
ponticellato
No
Proprietà elettriche
Resistenza contro l'isolamento
108 Ω
Tensione nominale
100 V
Connettore maschio dx
Spina di collegamento a destra
estremità conduttore libera
Connettore maschio sx
Spina di collegamento a sinistra
M12, Codificato A, IP67, Contatto femmina, Diritto, Plastica, schermate
Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli: 2, 10 m, Connettore femmina diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli: 2, 15 m, Connettore femmina diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli: 2, 1 m, Connettore femmina diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli: 2, 20 m, Connettore femmina diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli: 2, 25 m, Connettore femmina diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli: 2, 5 m, Connettore femmina diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli: 2, 2 m, Connettore femmina diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli: 2, 10 m, Connettore femmina diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli: 2, 15 m, Connettore femmina diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli: 2, 1 m, Connettore femmina diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli: 2, 20 m, Connettore femmina diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli: 2, 25 m, Connettore femmina diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli: 2, 5 m, Connettore femmina diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.