Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
FBCEX PA M12 M-FM 1.5M
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Cavo per bus, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli: 2, 1.5 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
N. d’ordine 1785130150
Tipo FBCEX PA M12 M-FM 1.5M
GTIN (EAN) 4032248273751
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Peso netto 216 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP be1e0a9b-b31e-4729-85aa-0ec2fffffea4
Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c

Dati tecnici del cavo

Alogeni
Campo delle temperature, posa fissa -30...80 °C
Campo delle temperature, posa mobile -5...60 °C
Cavi ibridi No
Codifica a colori rosso, verde
Colore della guaina Blu (RAL 5015)
Diametro esterno 8 mm ± 0.4 mm
Idoneità all'installazione con catene portacavi No
Irradiazione con legami trasversali No
Isolamento PE
Lunghezza cavo configurabile No
Lunghezza del cavo 1,5 m
Materiale della guaina PVC
Numero di poli 2
Raggio di curvatura min., fisso 8 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., mobile 8 x diametro cavo
Resistente alle perle di saldatura No
Resistenza alle scintille di saldatura No
Schermato
Sezione del conduttore 1 mm²

Dati tecnici generali

Campo di temperatura custodia -25…+80 °C
Cicli di inserimento ≥ 100
Codifica Codificato A
Coppia di serraggio M12: 0,8 - 1,2 Nm
Filettatura del collegamento M12 / M12
Grado di lordura 3
Grado di protezione IP67
LED No
Materiale anello filettato ottone, nichelato
Materiale base della custodia PUR
Materiale dei contatti Ni/Au
Resistenza contro l'isolamento 108 Ω
Superficie dei contatti dorata
Tensione nominale 100 V
Versione maschio, diritto - femmina, diritto
ponticellato No

Proprietà elettriche

Resistenza contro l'isolamento 108 Ω
Tensione nominale 100 V

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra M12, A-coded, IP67, female contact, straight, Plastic, shielded

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra M12, Codificato A, IP67, Contatto maschio, Diritto, Plastica, schermate

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Omologazioni

Omologazioni CE
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1785131000
Tipo: FBCEX PA M12 M-FM 10M
Versione:
Cavo per bus, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli: 2, 10 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
 
N. d’ordine: 1785130100
Tipo: FBCEX PA M12 M-FM 1M
Versione:
Cavo per bus, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli: 2, 1 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
 
N. d’ordine: 1785130200
Tipo: FBCEX PA M12 M-FM 2M
Versione:
Cavo per bus, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli: 2, 2 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
 
N. d’ordine: 1785130500
Tipo: FBCEX PA M12 M-FM 5M
Versione:
Cavo per bus, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli: 2, 5 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi