Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WDU 6 PACK
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 6 mm², 41 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2
Nr zam. 1781740000
Typ WDU 6 PACK
GTIN (EAN) 4032248174706
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 46,5 mm
Głębokość (cale) 1,831 inch
Głębokość wraz z szyną DIN 47 mm
Wysokość 46,5 mm
Wysokość (cale) 1,831 inch
Szerokość 89 mm
Szerokość (cale) 3,504 inch
Masa netto 182 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
Zakres temperatury stosowania For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Nr certyfikatu (IECEX) IECEXULD14.0005U
Napięcie maks. (ATEX) 690 V
Prąd (ATEX) 41 A
Maks. przekrój przewodu (ATEX) 10 mm²
Napięcie maks. (IECEX) 690 V
Prąd (IECEX) 41 A
Maks. przekrój przewodu (IECEX) 10 mm²
Zakres temperatury stosowania For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Oznakowanie EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Etykieta Ex 2014/34/WE II 2 G D

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-1
Szyna TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 8

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe

dalsze dane techniczne

rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Tak

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 6 mm²
Napięcie znamionowe 800 V
Znamionowe napięcie stałe 800 V
Prąd znamionowy 41 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 41 A
Normy IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 1,31 W

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca Nie
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 12 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 6 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 6 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 6 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 10 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 10 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Wielkość ostrza 0,8 x 4,0 mm
Zaciskany przewód
Dane przyłącza Złącze śrubowe
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ jednodrutowe, H05(07) V-U
min. 0,5 mm²
maks. 10 mm²
znamionowy 6 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
min. 12 mm
maks. 12 mm
znamionowy 12 mm
Moment dokręcający
min. 0,8 Nm
maks. 1,6 Nm
Dane przyłącza Złącze śrubowe
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ wielodrutowe, H07V-R
min. 1,5 mm²
maks. 10 mm²
znamionowy 6 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
min. 12 mm
maks. 12 mm
znamionowy 12 mm
Moment dokręcający
min. 0,8 Nm
maks. 1,6 Nm
Dane przyłącza Złącze śrubowe
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe, H05(07) V-K
min. 0,5 mm²
maks. 10 mm²
znamionowy 6 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
min. 12 mm
maks. 12 mm
znamionowy 12 mm
Moment dokręcający
min. 0,8 Nm
maks. 1,6 Nm
Zakres zaciskania, maks. 10 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,22 mm²
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 8
śruba dociskowa M 3,5

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CE DEMKOATEX IECEXULD KEMAKEUR KOSHAEX UKEX UKCA
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1020200000
Typ: WDU 6
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 6 mm², 41 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1020280000
Typ: WDU 6 BL
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, niebieski, 6 mm², 41 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1040220000
Typ: WDU 6 GE
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, żółty, 6 mm², 41 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1020290000
Typ: WDU 6 GN
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, zielony, 6 mm², 41 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1039600000
Typ: WDU 6 GR
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, szary, 6 mm², 41 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1412970000
Typ: WDU 6 HV
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 6 mm², 41 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1393350000
Typ: WDU 6 IR
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 6 mm², 41 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1020260000
Typ: WDU 6 OR
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, pomarańczowy, 6 mm², 41 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1020240000
Typ: WDU 6 RT
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, czerwony, 6 mm², 41 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1020210000
Typ: WDU 6 SW
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, czarny, 6 mm², 41 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1039700000
Typ: WDU 6 WS
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, biały, 6 mm², 41 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2