Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
VG M20-K68 SKS 6-12
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione VG K SZS (pressacavo standard in plastica con bobine anti attorcigliamento), Pressacavo, diritto, M 20, 11 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, poliammide 6
N. d’ordine 1778860000
Tipo VG M20-K68 SKS 6-12
GTIN (EAN) 4032248161874
CPZ 50 Pezzo
Stato consegna In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a 2024-08-31
Prodotto alternativo 1772300000

Dimensioni e pesi

Posizione verticale 90,5 mm
Altezza (pollici) 3,563 inch
Lunghezza 101,5 mm
Lunghezza (pollici) 3,996 inch
Peso netto 17,62 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -20 °C...100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC /

Dati Generali

Alogeni
Apertura della chiave 24 mm
Apertura della chiave 1 24 mm
Campo delle temperature di impiego, max. 100 °C
Campo delle temperature di impiego, min. -20 °C
Classe d'infiammabilità UL 94 V-2
Coppia di serraggio 3,5 Nm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max. 5,5 Nm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min. 4,5 Nm
Coppia di serraggio supporto, max. 5 Nm
Coppia di serraggio supporto, min. 2 Nm
Diametro cavo, esterno, max. 12 mm
Diametro cavo, esterno, min. 6 mm
Filettatura (esterna) M 20
Grado di protezione IP68 - 5 bar (30 min.)
Inserto di tenuta stagna CR
Lunghezza filettatura 11 mm
Materiale poliammide 6
Passo del filetto 1,5 mm
Pressacavi metrico
Silicone No

Numeri certificati pressacavo

Numero del certificato pressacavo (cULus) E140310

Download

Eplan Data Portal Eplan data
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Omologazioni

Omologazioni CE
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1776700000
Tipo: VG M12-K68 SKS
Versione:
VG K SZS (pressacavo standard in plastica con bobine anti attorcigliamento), Pressacavo, diritto, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, poliammide 6
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 1776710000
Tipo: VG M16-K68 SKS
Versione:
VG K SZS (pressacavo standard in plastica con bobine anti attorcigliamento), Pressacavo, diritto, M 16, 15 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, poliammide 6
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 1776720000
Tipo: VG M20-K68 SKS 10-14
Versione:
VG K SZS (pressacavo standard in plastica con bobine anti attorcigliamento), Pressacavo, diritto, M 20, 15 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, poliammide 6
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 1776730000
Tipo: VG M25-K68 SKS
Versione:
VG K SZS (pressacavo standard in plastica con bobine anti attorcigliamento), Pressacavo, diritto, M 25, 15 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, poliammide 6
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 1720470000
Tipo: VG 7-K68 SKS
Versione:
VG K SZS (pressacavo standard in plastica con bobine anti attorcigliamento), Pressacavo, diritto, PG 7, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, poliammide 6
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 1720480000
Tipo: VG 9-K68 SKS
Versione:
VG K SZS (pressacavo standard in plastica con bobine anti attorcigliamento), Pressacavo, diritto, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, poliammide 6
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 1720490000
Tipo: VG 11-K68 SKS
Versione:
VG K SZS (pressacavo standard in plastica con bobine anti attorcigliamento), Pressacavo, diritto, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, poliammide 6
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 1720500000
Tipo: VG 13.5-K68 SKS
Versione:
VG K SZS (pressacavo standard in plastica con bobine anti attorcigliamento), Pressacavo, diritto, PG 13,5, 9 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, poliammide 6
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 1720510000
Tipo: VG 16-K68 SKS
Versione:
VG K SZS (pressacavo standard in plastica con bobine anti attorcigliamento), Pressacavo, diritto, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, poliammide 6
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 1720520000
Tipo: VG 21-K68 SKS
Versione:
VG K SZS (pressacavo standard in plastica con bobine anti attorcigliamento), Pressacavo, diritto, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, poliammide 6
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi