Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VGM50-MS54 ZE
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, M 50, 9 mm, OD min. 29 - OD max. 39 mm, IP65, Messing, vernickelt
Best.-Nr. 1778520000
Art VGM50-MS54 ZE
GTIN (EAN) 4032248161539
VPE 5 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 43 mm
Höhe (inch) 1,693 inch
Länge 52 mm
Länge (inch) 2,047 inch
Nettogewicht 356,8 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -20 °C...80 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Allgemeine Angaben

Dichteinsatz NBR
Dichtung NBR
Drehmoment Hutmutter, max. 13,33 Nm
Drehmoment Hutmutter, min. 13,33 Nm
Drehmoment Stutzen, max. 20 Nm
Drehmoment Stutzen, min. 20 Nm
Einsatztemperaturbereich, max. 80 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -20 °C
Gewinde (außen) M 50
Gewindelänge 9 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Halogene Nein
Kabeldurchmesser außen, max. 39 mm
Kabeldurchmesser außen, min. 29 mm
Klemmbereich, Zugentlastung max. 43 mm
Klemmbereich, Zugentlastung min. 31 mm
Schlüsselweite 57 mm
Schlüsselweite 1 62 mm
Schlüsselweite 2 57 mm
Schutzart IP54
Schutzart mit GWDR IP65
Verschraubung Metrisch, M 50
Werkstoff Messing, vernickelt

Downloads

Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1778420000
Art: VGM12-MS54 ZE 5,0-7,0
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, M 12, 5 mm, OD min. 5 - OD max. 7 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1778440000
Art: VGM16-MS54 ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, M 16, 5 mm, OD min. 4 - OD max. 10 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1778450000
Art: VGM20-MS54 ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1778460000
Art: VGM20-MS54 ZE 6,0-13,5
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1778480000
Art: VGM25-MS54 ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1778490000
Art: VGM32-MS54 ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1778500000
Art: VGM40-MS54 ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 8 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1778530000
Art: VGM63-MS54 ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, M 63, 10 mm, OD min. 35 - OD max. 45 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1718800000
Art: VG 7-MS54-ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 7, 5 mm, OD min. 5 - OD max. 7 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1718810000
Art: VG 9-MS54-ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 10 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1718820000
Art: VG 11-MS54-ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 11, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1718830000
Art: VG 13,5-MS54-ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1718840000
Art: VG 16-MS54-ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 16, 6.5 mm, OD min. 6.5 - OD max. 15 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1718850000
Art: VG 21-MS54-ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 21, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1718860000
Art: VG 29-MS54-ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 29, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1718870000
Art: VG 36-MS54-ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 36, 9 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1718880000
Art: VG 42-MS54-ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 42, 10 mm, OD min. 29 - OD max. 39 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1718890000
Art: VG 48-MS54-ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 48, 10 mm, OD min. 35 - OD max. 45 mm, IP65, Messing, vernickelt