VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, M 32, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, mosiądz, niklowany
Nr zam.
1778490000
Typ
VGM32-MS54 ZE
GTIN (EAN)
4032248161508
Ilość
25 Szt.
Wymiary i ciężary
Szerokość
36 mm
Szerokość (cale)
1,417 inch
Długość
42 mm
Długość (cale)
1,654 inch
Masa netto
140,24 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-20 °C...80 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, M 12, 5 mm, OD min. 5 - OD max. 7 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, M 16, 5 mm, OD min. 4 - OD max. 10 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, M 20, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, M 20, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, M 25, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, M 40, 8 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, M 50, 9 mm, OD min. 29 - OD max. 39 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, M 63, 10 mm, OD min. 35 - OD max. 45 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, PG 7, 5 mm, OD min. 5 - OD max. 7 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 10 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, PG 11, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, PG 16, 6.5 mm, OD min. 6.5 - OD max. 15 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, PG 21, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, PG 29, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, PG 36, 9 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, PG 42, 10 mm, OD min. 29 - OD max. 39 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, PG 48, 10 mm, OD min. 35 - OD max. 45 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, M 32, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, M 12, 5 mm, OD min. 5 - OD max. 7 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, M 16, 5 mm, OD min. 4 - OD max. 10 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, M 20, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, M 20, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, M 25, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, M 40, 8 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, M 50, 9 mm, OD min. 29 - OD max. 39 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, M 63, 10 mm, OD min. 35 - OD max. 45 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, PG 7, 5 mm, OD min. 5 - OD max. 7 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 10 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, PG 11, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, PG 16, 6.5 mm, OD min. 6.5 - OD max. 15 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, PG 21, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, PG 29, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, PG 36, 9 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, PG 42, 10 mm, OD min. 29 - OD max. 39 mm, IP65, mosiądz, niklowany
VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, PG 48, 10 mm, OD min. 35 - OD max. 45 mm, IP65, mosiądz, niklowany
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.