Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VP M32 K54
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung VPK (Verschlussschraube Kunststoff), Verschlussstopfen, geschlossen, M 32, 11 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Best.-Nr. 1776940000
Art VP M32 K54
GTIN (EAN) 4032248156382
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 5 mm
Höhe (inch) 0,197 inch
Länge 7 mm
Länge (inch) 0,276 inch
Durchmesser 32 mm
Wandstärke, min. 0,5 mm
Wandstärke, max. 10 mm
Nettogewicht 6,4 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...100 °C

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Dichtring Durchmesser 32 mm
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Gewinde (außen) M 32
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Halogene Nein
Kopfdurchmesser 37 mm
Schutzart IP54
Schutzart mit GWDR IP65
Verschraubung Metrisch
Werkstoff Polyamid 6 (PA6 - GF30)

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000451
ETIM 7.0 EC000451
ETIM 8.0 EC000451
ETIM 9.0 EC000451
ECLASS 9.0 27-14-44-25
ECLASS 9.1 27-14-44-33
ECLASS 10.0 27-14-44-25
ECLASS 11.0 27-14-44-25
ECLASS 12.0 27-14-08-05
ECLASS 13.0 27-14-08-05

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1776930000
Art: VP M12 K54
Ausfuehrung:
VPK (Verschlussschraube Kunststoff), Verschlussstopfen, geschlossen, M 12, 6 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Best.-Nr.: 1776920000
Art: VP M16 K54
Ausfuehrung:
VPK (Verschlussschraube Kunststoff), Verschlussstopfen, geschlossen, M 16, 7 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Best.-Nr.: 1776910000
Art: VP M20 K54
Ausfuehrung:
VPK (Verschlussschraube Kunststoff), Verschlussstopfen, geschlossen, M 20, 7 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Best.-Nr.: 1776900000
Art: VP M25 K54
Ausfuehrung:
VPK (Verschlussschraube Kunststoff), Verschlussstopfen, geschlossen, M 25, 10 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Best.-Nr.: 1776950000
Art: VP M40 K54
Ausfuehrung:
VPK (Verschlussschraube Kunststoff), Verschlussstopfen, geschlossen, M 40, 13 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Best.-Nr.: 1776960000
Art: VP M50 K54
Ausfuehrung:
VPK (Verschlussschraube Kunststoff), Verschlussstopfen, geschlossen, M 50, 14 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Best.-Nr.: 1776970000
Art: VP M63 K54
Ausfuehrung:
VPK (Verschlussschraube Kunststoff), Verschlussstopfen, geschlossen, M 63, 15 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Best.-Nr.: 1719250000
Art: VP 7-K54
Ausfuehrung:
VPK (Verschlussschraube Kunststoff), Verschlussstopfen, geschlossen, PG 7, 6 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Best.-Nr.: 0294760000
Art: VP 9-K54
Ausfuehrung:
VPK (Verschlussschraube Kunststoff), Verschlussstopfen, geschlossen, PG 9, 5 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Best.-Nr.: 0294860000
Art: VP 11-K54
Ausfuehrung:
VPK (Verschlussschraube Kunststoff), Verschlussstopfen, geschlossen, PG 11, 6.5 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Best.-Nr.: 0294960000
Art: VP 13,5-K54
Ausfuehrung:
VPK (Verschlussschraube Kunststoff), Verschlussstopfen, geschlossen, PG 13,5, 5 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Best.-Nr.: 0295060000
Art: VP 16-K54
Ausfuehrung:
VPK (Verschlussschraube Kunststoff), Verschlussstopfen, geschlossen, PG 16, 5 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Best.-Nr.: 0295160000
Art: VP 21-K54
Ausfuehrung:
VPK (Verschlussschraube Kunststoff), Verschlussstopfen, geschlossen, PG 21, 8 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Best.-Nr.: 0501160000
Art: VP 29-K54
Ausfuehrung:
VPK (Verschlussschraube Kunststoff), Verschlussstopfen, geschlossen, PG 29, 8 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Best.-Nr.: 0501260000
Art: VP 36-K54
Ausfuehrung:
VPK (Verschlussschraube Kunststoff), Verschlussstopfen, geschlossen, PG 36, 10 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Best.-Nr.: 0501360000
Art: VP 42-K54
Ausfuehrung:
VPK (Verschlussschraube Kunststoff), Verschlussstopfen, geschlossen, PG 42, 10 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Best.-Nr.: 1719260000
Art: VP 48-K54
Ausfuehrung:
VPK (Verschlussschraube Kunststoff), Verschlussstopfen, geschlossen, PG 48, 12 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)