Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VG M25-K68 SKS
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja VG S K (standardowa dławnica z tworzywa sztucznego ze spiralnym zabezpieczeniem przeciwzgięciowym), Dławnica kablowa, proste, M 25, 15 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, poliamid 6
Nr zam. 1776730000
Typ VG M25-K68 SKS
GTIN (EAN) 4032248156153
Ilość 25 Szt.
Status dostawy W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do 2024-08-31
Produkt alternatywny 1772310000

Wymiary i masa

Wysokość 117,5 mm
Wysokość (cale) 4,626 inch
Długość 132,5 mm
Długość (cale) 5,217 inch
Masa netto 18,08 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -20 °C...100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Dławnice kablowe metryczna
Halogenki Tak
Klasa palności wg UL 94 V-2
Silikon Nie
Stopień ochrony IP68 - 5 bar (30 min.)
długość gwintu 15 mm
gwint (zewnętrzny) M 25
moment dokręcający 3,5 Nm
moment obrotowy króćca, maks. 5 Nm
moment obrotowy króćca, min. 2 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks. 9 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min. 7 Nm
rozmiar klucza 33 mm
rozmiar klucza 1 33 mm
skok gwintu 1,5 mm
tworzywo poliamid 6
wkładka uszczelniająca CR
zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C
zakres temperatur roboczych, min. -20 °C
średnica kabla zewnętrzna, maks. 18 mm
średnica kabla zewnętrzna, min. 13 mm

Numery certyfikatów przepustu kablowego

Nr certyfikatu przepustu kablowego (cULus) E140310

Pobieranie

Eplan Data Portal Eplan data
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1776700000
Typ: VG M12-K68 SKS
Wersja:
VG S K (standardowa dławnica z tworzywa sztucznego ze spiralnym zabezpieczeniem przeciwzgięciowym), Dławnica kablowa, proste, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, poliamid 6
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Nr zam.: 1776710000
Typ: VG M16-K68 SKS
Wersja:
VG S K (standardowa dławnica z tworzywa sztucznego ze spiralnym zabezpieczeniem przeciwzgięciowym), Dławnica kablowa, proste, M 16, 15 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, poliamid 6
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Nr zam.: 1776720000
Typ: VG M20-K68 SKS 10-14
Wersja:
VG S K (standardowa dławnica z tworzywa sztucznego ze spiralnym zabezpieczeniem przeciwzgięciowym), Dławnica kablowa, proste, M 20, 15 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, poliamid 6
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Nr zam.: 1778860000
Typ: VG M20-K68 SKS 6-12
Wersja:
VG S K (standardowa dławnica z tworzywa sztucznego ze spiralnym zabezpieczeniem przeciwzgięciowym), Dławnica kablowa, proste, M 20, 11 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, poliamid 6
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Nr zam.: 1720490000
Typ: VG 11-K68 SKS
Wersja:
VG S K (standardowa dławnica z tworzywa sztucznego ze spiralnym zabezpieczeniem przeciwzgięciowym), Dławnica kablowa, proste, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, poliamid 6
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Nr zam.: 1720510000
Typ: VG 16-K68 SKS
Wersja:
VG S K (standardowa dławnica z tworzywa sztucznego ze spiralnym zabezpieczeniem przeciwzgięciowym), Dławnica kablowa, proste, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, poliamid 6
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Nr zam.: 1720520000
Typ: VG 21-K68 SKS
Wersja:
VG S K (standardowa dławnica z tworzywa sztucznego ze spiralnym zabezpieczeniem przeciwzgięciowym), Dławnica kablowa, proste, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, poliamid 6
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne