Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SL-SMT 5.08HC/12/90 1.5SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. 1774862001
Art SL-SMT 5.08HC/12/90 1.5SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248155903
VPE 50 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 400 V / 27.5 A
UL: 300 V / 18.5 A
Verpackung Box
Lieferstatus Abgekündigt
Lieferbar bis 2014-05-20

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 12 mm
Tiefe (inch) 0,472 inch
Höhe 10 mm
Höhe (inch) 0,394 inch
Höhe niedrigstbauend 8,5 mm
Breite 60,96 mm
Breite (inch) 2,4 inch
Nettogewicht 5 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08
Anschlussart Platinenanschluss
Montage auf der Leiterplatte THT/THR-Lötanschluss
Raster in mm (P) 5,08 mm
Raster in Zoll (P) 0,2 "
Abgangswinkel 90°
Polzahl 12
Anzahl Lötstifte pro Pol
Lötstiftlänge (l) 1,5 mm
Lötstiftlänge-Toleranz 0 / -0,3 mm
Lötstift-Abmessungen d = 1,2 mm, oktogonal
Bestückungsloch-Durchmesser (D) 1,5 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) + 0,1 mm
L1 in mm 55,88 mm
L1 in Zoll 2,2 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingers. ungest./ handrückens. gesteckt
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Schutzart IP20
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Kodierbar Ja
Steckzyklen 25
Steckkraft/Pol, max. 9 N
Ziehkraft/Pol, max. 7 N

Werkstoffdaten

Isolierstoff LCP GF
Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 175
Isolationswiderstand ≥ 108 Ω
Moisture Level (MSL)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial CuMg
Kontaktoberfläche verzinnt
Schichtaufbau - Lötanschluss 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
Schichtaufbau - Steckkontakt 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -30 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 27,5 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 19 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 24 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 16,5 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 400 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 250 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 4 kV

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1176845
Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 18,5 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 18,5 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (UR) icon
Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 18,5 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 0 mm
VPE Breite 0 mm
VPE Höhe 0 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • Bestückungsloch-Durchmesser D = 1,4+0,1mm
  • Bestückungsloch-Durchmesser D = 1,5 + 0,1 mm ab 9 Pole
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren
Whitepaper surface mount technology Download Whitepaper

Zulassungen

Zulassungen CSA UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1774762001
Art: SL-SMT 5.08HC/02/90 1.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1779950000
Art: SL-SMT 5.08HC/02/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1774772001
Art: SL-SMT 5.08HC/03/90 1.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1779960000
Art: SL-SMT 5.08HC/03/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1774782001
Art: SL-SMT 5.08HC/04/90 1.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1779970000
Art: SL-SMT 5.08HC/04/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1774792001
Art: SL-SMT 5.08HC/05/90 1.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1779980000
Art: SL-SMT 5.08HC/05/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1774802001
Art: SL-SMT 5.08HC/06/90 1.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1779990000
Art: SL-SMT 5.08HC/06/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1780000000
Art: SL-SMT 5.08HC/07/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 7, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1774822001
Art: SL-SMT 5.08HC/08/90 1.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1780010000
Art: SL-SMT 5.08HC/08/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1780020000
Art: SL-SMT 5.08HC/09/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1774842001
Art: SL-SMT 5.08HC/10/90 1.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1780030000
Art: SL-SMT 5.08HC/10/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1780040000
Art: SL-SMT 5.08HC/11/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 11, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1780050000
Art: SL-SMT 5.08HC/12/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1774872001
Art: SL-SMT 5.08HC/13/90 1.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 13, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1780060000
Art: SL-SMT 5.08HC/13/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 13, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1780070000
Art: SL-SMT 5.08HC/14/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 14, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1774892001
Art: SL-SMT 5.08HC/15/90 1.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 15, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1780080000
Art: SL-SMT 5.08HC/15/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 15, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1780090000
Art: SL-SMT 5.08HC/16/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 16, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1780100000
Art: SL-SMT 5.08HC/17/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 17, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1780110000
Art: SL-SMT 5.08HC/18/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 18, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1774932001
Art: SL-SMT 5.08HC/19/90 1.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 19, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1780120000
Art: SL-SMT 5.08HC/19/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 19, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1780130000
Art: SL-SMT 5.08HC/20/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 20, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1780140000
Art: SL-SMT 5.08HC/21/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 21, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1780150000
Art: SL-SMT 5.08HC/22/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 22, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1774972001
Art: SL-SMT 5.08HC/23/90 1.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 23, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1780160000
Art: SL-SMT 5.08HC/23/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 23, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1774982001
Art: SL-SMT 5.08HC/24/90 1.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 24, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile