Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
VG M40 - K 68
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
Заказ № 1772330000
Тип VG M40 - K 68
GTIN (EAN) 4032248129997
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Высота 51,5 мм
Высота (в дюймах) 2,028 inch
Длина 69,5 мм
Длина (в дюймах) 2,736 inch
Масса нетто 76 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (UL) E-199260 - BM 18
Номер сертификата кабельного ввода (cULus) E-199260 - BM 18
Условия утверждения DNV, UL, cULus

Общие данные

Вид защиты IP67, IP68 — 5 бар (30 мин)
Вид защиты с GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин)
Галогены Да
Длина резьбы 18 мм
Кабельные вводы Метрический
Класс защиты (UL) Type 4X
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Материал Полиамид 6
Момент затяжки 5 Nm
Момент затяжки заглушки, макс. 20,5 Nm
Момент затяжки контргайки, макс. 5,5 Nm
Момент затяжки контргайки, мин. 4,5 Nm
Момент затяжки макс., мин 19,5 Nm
Момент затяжки переходника, макс. 5,5 Nm
Момент затяжки переходника, мин. 4,5 Nm
Наружный диаметр кабеля, макс. 32 мм
Наружный диаметр кабеля, мин. 22 мм
Нормы EN/IEC 62444
Размер под ключ 53 мм
Размер под ключ 1 53 мм
Резьба (наружная) M 40
Силикон Нет
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Уплотненная вставка CR
Шаг резьбы 1,5 мм

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Сертификаты

Сертификаты CE
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1772280000
Тип: VG M12-1/K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1772290000
Тип: VG M16 - K 68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1909860000
Тип: VG M16-1/K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 2811470000
Тип: VG M20 - K 68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1772300000
Тип: VG M20-1/K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1772310000
Тип: VG M25 - K 68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1909870000
Тип: VG M25-1/K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1772320000
Тип: VG M32 - K 68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1909880000
Тип: VG M32-1/K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 32, 10 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1909890000
Тип: VG M40-1/K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 40, 10 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1772340000
Тип: VG M50 - K 68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1772350000
Тип: VG M63-1/K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1568970000
Тип: VG 7-K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 7, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1568980000
Тип: VG 9-K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1568990000
Тип: VG 11-K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1569000000
Тип: VG 13.5-K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 13,5, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1569010000
Тип: VG 16-K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1569020000
Тип: VG 21-K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1569030000
Тип: VG 29-K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1569040000
Тип: VG 36-K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 36, 13 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Заказ №: 1569050000
Тип: VG 42-K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 42, 13 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1718770000
Тип: VG 48-K68
Версия:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти