Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
VG M50 - MS 68
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
Заказ № 1772260000
Тип VG M50 - MS 68
GTIN (EAN) 4032248129911
Кол. 5 Шт.

Размеры и массы

Высота 48 мм
Высота (в дюймах) 1,89 inch
Длина 57 мм
Длина (в дюймах) 2,244 inch
Масса нетто 280,2 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (GERMLLOYD) E-14047
Номер сертификата кабельного ввода (UL) E-199260
Номер сертификата кабельного ввода (cULus) E-199260
Условия утверждения DNV, UL, cULus

Общие данные

Вид защиты IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин)
Вид защиты с GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин)
Галогены Да
Длина резьбы 9 мм
Кабельные вводы M 50
Класс защиты (UL) Type 4X
Клеммная вставка Полиамид
Материал Латунь никелированная
Момент затяжки 18 Nm
Момент затяжки заглушки, макс. 43 Nm
Момент затяжки макс., мин 41 Nm
Момент затяжки переходника, макс. 18,5 Nm
Момент затяжки переходника, мин. 17,5 Nm
Наружный диаметр кабеля, макс. 32 мм
Наружный диаметр кабеля, мин. 22 мм
Размер под ключ 50 мм
Размер под ключ 1 50 мм
Размер под ключ 2 55 мм
Резьба (наружная) M 50
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Уплотнение NBR
Уплотненная вставка NBR
Шаг резьбы 1,5 мм

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Сертификаты

Сертификаты CE
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1772200000
Тип: VG M12 - MS 68
Версия:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
 
Заказ №: 1772210000
Тип: VG M16 - MS 68
Версия:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
 
Заказ №: 1909910000
Тип: VG M16-1/MS68
Версия:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
 
Заказ №: 1772220000
Тип: VG M20 - MS 68
Версия:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
 
Заказ №: 1772230000
Тип: VG M25 - MS 68
Версия:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
 
Заказ №: 1909920000
Тип: VG M25-1/MS68
Версия:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
 
Заказ №: 1772240000
Тип: VG M32 - MS 68
Версия:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
 
Заказ №: 1909930000
Тип: VG M32-1/MS68
Версия:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
 
Заказ №: 1772250000
Тип: VG M40 - MS 68
Версия:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
 
Заказ №: 1909940000
Тип: VG M40-1/MS68
Версия:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
 
Заказ №: 1909950000
Тип: VG M50-1/MS68
Версия:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
 
Заказ №: 1772270000
Тип: VG M63 - MS 68
Версия:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
 
Заказ №: 1569060000
Тип: VG 7-MS68
Версия:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
 
Заказ №: 1569070000
Тип: VG 9-MS68
Версия:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
 
Заказ №: 1569080000
Тип: VG 11-MS68
Версия:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
 
Заказ №: 1569090000
Тип: VG 13,5-MS68
Версия:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
 
Заказ №: 1569100000
Тип: VG 16-MS68
Версия:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
 
Заказ №: 1569110000
Тип: VG 21-MS68
Версия:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
 
Заказ №: 1569120000
Тип: VG 29-MS68
Версия:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
 
Заказ №: 1569130000
Тип: VG 36-MS68
Версия:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
 
Заказ №: 1569140000
Тип: VG 42-MS68
Версия:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 42, 12 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1718790000
Тип: VG 48-MS68
Версия:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти