Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VG M50 - MS 68
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), mosiądz, niklowany
Nr zam. 1772260000
Typ VG M50 - MS 68
GTIN (EAN) 4032248129911
Ilość 5 Szt.

Wymiary i masa

Wysokość 48 mm
Wysokość (cale) 1,89 inch
Długość 57 mm
Długość (cale) 2,244 inch
Masa netto 280,2 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Informacje ogólne

Dławnice kablowe M 50
Halogenki Tak
Stopień ochrony IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Stopień ochrony (UL) Type 4X
długość gwintu 9 mm
gwint (zewnętrzny) M 50
moment dokręcający 18 Nm
moment obrotowy króćca, maks. 18,5 Nm
moment obrotowy króćca, min. 17,5 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks. 43 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min. 41 Nm
rodzaj ochrony z GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
rozmiar klucza 50 mm
rozmiar klucza 1 50 mm
rozmiar klucza 2 55 mm
skok gwintu 1,5 mm
tworzywo mosiądz, niklowany
uszczelka NBR
wkładka uszczelniająca NBR
wkładka zaciskowa Poliamid
zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C
zakres temperatur roboczych, min. -40 °C
średnica kabla zewnętrzna, maks. 32 mm
średnica kabla zewnętrzna, min. 22 mm

Numery certyfikatów przepustu kablowego

DEF |Warunki zatwierdzenia DNV, UL, cULus
Nr certyfikatu przepustu kablowego (GERMLLOYD) E-14047
Nr certyfikatu przepustu kablowego (UL) E-199260
Nr certyfikatu przepustu kablowego (cULus) E-199260

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1772200000
Typ: VG M12 - MS 68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1772210000
Typ: VG M16 - MS 68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1909910000
Typ: VG M16-1/MS68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1772220000
Typ: VG M20 - MS 68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1772230000
Typ: VG M25 - MS 68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1909920000
Typ: VG M25-1/MS68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1772240000
Typ: VG M32 - MS 68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1909930000
Typ: VG M32-1/MS68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1772250000
Typ: VG M40 - MS 68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1909940000
Typ: VG M40-1/MS68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1909950000
Typ: VG M50-1/MS68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1772270000
Typ: VG M63 - MS 68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1569060000
Typ: VG 7-MS68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1569070000
Typ: VG 9-MS68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1569080000
Typ: VG 11-MS68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1569090000
Typ: VG 13,5-MS68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1569100000
Typ: VG 16-MS68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1569110000
Typ: VG 21-MS68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1569120000
Typ: VG 29-MS68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1569130000
Typ: VG 36-MS68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1569140000
Typ: VG 42-MS68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, PG 42, 12 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), mosiądz, niklowany
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Nr zam.: 1718790000
Typ: VG 48-MS68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), mosiądz, niklowany
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne