Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VG M32 - MS 68
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
Best.-Nr. 1772240000
Art VG M32 - MS 68
GTIN (EAN) 4032248129898
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 33 mm
Höhe (inch) 1,299 inch
Länge 42 mm
Länge (inch) 1,654 inch
Nettogewicht 87,44 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...100 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Allgemeine Angaben

Anzugsdrehmoment 6 Nm
Dichteinsatz CR
Dichtung NBR
Drehmoment Hutmutter, max. 17,5 Nm
Drehmoment Hutmutter, min. 16,5 Nm
Drehmoment Stutzen, max. 6,5 Nm
Drehmoment Stutzen, min. 5,5 Nm
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Gewinde (außen) M 32
Gewindelänge 9 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Halogene Ja
Kabeldurchmesser außen, max. 18 mm
Kabeldurchmesser außen, min. 13 mm
Klemmeinsatz Polyamid
O-Ring NBR
Schlüsselweite 34 mm
Schlüsselweite 1 30 mm
Schlüsselweite 2 34 mm
Schutzart IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Schutzart (UL) Type 4X
Schutzart mit GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Verschraubung Metrisch, M 32
Werkstoff Messing, vernickelt

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (GERMLLOYD) E-14047
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (UL) E-199260
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (cULus) E-199260
Zulassungsumgebung DNV, UL, cULus

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1772200000
Art: VG M12 - MS 68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1772210000
Art: VG M16 - MS 68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1909910000
Art: VG M16-1/MS68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1772220000
Art: VG M20 - MS 68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1772230000
Art: VG M25 - MS 68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1909920000
Art: VG M25-1/MS68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1909930000
Art: VG M32-1/MS68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1772250000
Art: VG M40 - MS 68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1909940000
Art: VG M40-1/MS68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1772260000
Art: VG M50 - MS 68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1909950000
Art: VG M50-1/MS68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1772270000
Art: VG M63 - MS 68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1569060000
Art: VG 7-MS68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1569070000
Art: VG 9-MS68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1569080000
Art: VG 11-MS68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1569090000
Art: VG 13,5-MS68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1569100000
Art: VG 16-MS68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1569110000
Art: VG 21-MS68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1569120000
Art: VG 29-MS68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1569130000
Art: VG 36-MS68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1569140000
Art: VG 42-MS68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 42, 12 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1718790000
Art: VG 48-MS68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Messing, vernickelt