Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
VG M20 - MS 68
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám 1772220000
Típus VG M20 - MS 68
GTIN (EAN) 4032248129874
Qty. 50 pc(s).

Méretek és tömegek

Magasság 29,5 mm
Magasság (coll) 1,161 inch
Hossz 34,5 mm
Hossz, inch 1,358 inch
Nettó tömeg 28,2 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (GERMLLOYD) E-14047
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL) E-199260
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (cULus) E-199260
Tanúsító intézet DNV, UL, cULus

Általános információk

AF 1. méret 22 mm
AF 2. méret 22 mm
AF mérete 22 mm
Anyag Sárgaréz, nikkelezett
Csatlakozóadapter nyomatéka, max. 6 Nm
Csatlakozóadapter nyomatéka, min. 5 Nm
Halogén Igen
Kábel külső átmérője, max. 12 mm
Kábel külső átmérője, min. 6 mm
Külső menet M 20
Meghúzási nyomaték 5,5 Nm
Menet hossza 8 mm
Menetemelkedés 1,5 mm
O-gyűrű NBR
Protection class (UL) Type 4X
Szorítóbetét Poliamid
Tömszelencék metrikus, M 20
Tömítés NBR
Tömítőbetét CR
Védelmi osztály IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Védelmi osztály, GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Zárt anya nyomatéka, max. 8,5 Nm
Zárt anya nyomatéka, min. 7,5 Nm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. 100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. -40 °C

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok

Besorolások

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9,1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE
ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1772200000
Típus: VG M12 - MS 68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1772210000
Típus: VG M16 - MS 68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1909910000
Típus: VG M16-1/MS68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1772230000
Típus: VG M25 - MS 68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1909920000
Típus: VG M25-1/MS68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1772240000
Típus: VG M32 - MS 68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1909930000
Típus: VG M32-1/MS68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1772250000
Típus: VG M40 - MS 68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1909940000
Típus: VG M40-1/MS68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1772260000
Típus: VG M50 - MS 68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1909950000
Típus: VG M50-1/MS68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1772270000
Típus: VG M63 - MS 68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1569060000
Típus: VG 7-MS68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1569070000
Típus: VG 9-MS68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1569080000
Típus: VG 11-MS68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1569090000
Típus: VG 13,5-MS68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1569100000
Típus: VG 16-MS68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1569110000
Típus: VG 21-MS68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1569120000
Típus: VG 29-MS68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1569130000
Típus: VG 36-MS68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1569140000
Típus: VG 42-MS68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 42, 12 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett
Szállítás állapota:
Ez a termék már nem kapható.
 
Rendelési szám: 1718790000
Típus: VG 48-MS68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett
Szállítás állapota:
Ez a termék már nem kapható.
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek