Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
VG M16 - MS 68
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
N. d’ordine 1772210000
Tipo VG M16 - MS 68
GTIN (EAN) 4032248129867
CPZ 50 Pezzo

Dimensioni e pesi

Posizione verticale 23 mm
Altezza (pollici) 0,906 inch
Lunghezza 30 mm
Lunghezza (pollici) 1,181 inch
Peso netto 19,72 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C...100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Dati Generali

Alogeni
Apertura della chiave 17 mm
Apertura della chiave 1 17 mm
Apertura della chiave 2 18 mm
Campo delle temperature di impiego, max. 100 °C
Campo delle temperature di impiego, min. -40 °C
Coppia di serraggio 4 Nm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max. 7 Nm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min. 6 Nm
Coppia di serraggio supporto, max. 4,5 Nm
Coppia di serraggio supporto, min. 3,5 Nm
Diametro cavo, esterno, max. 8 mm
Diametro cavo, esterno, min. 4 mm
Filettatura (esterna) M 16
Grado di protezione IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Grado di protezione (UL) Type 4X
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Guarnizione NBR
Inserto di tenuta stagna CR
Lunghezza filettatura 7 mm
Materiale ottone, nichelato
O-ring NBR
Passo del filetto 1,5 mm
Pressacavi metrico, M 16
morsetto Poliammide

Numeri certificati pressacavo

DEF |Condizioni di omologazione DNV, UL, cULus
Numero del certificato pressacavo (GERMLLOYD) E-14047
Numero del certificato pressacavo (UL) E-199260
Numero del certificato pressacavo (cULus) E-199260

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Omologazioni

Omologazioni CE
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1772200000
Tipo: VG M12 - MS 68
Versione:
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
 
N. d’ordine: 1909910000
Tipo: VG M16-1/MS68
Versione:
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
 
N. d’ordine: 1772220000
Tipo: VG M20 - MS 68
Versione:
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
 
N. d’ordine: 1772230000
Tipo: VG M25 - MS 68
Versione:
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
 
N. d’ordine: 1909920000
Tipo: VG M25-1/MS68
Versione:
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
 
N. d’ordine: 1772240000
Tipo: VG M32 - MS 68
Versione:
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
 
N. d’ordine: 1909930000
Tipo: VG M32-1/MS68
Versione:
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
 
N. d’ordine: 1772250000
Tipo: VG M40 - MS 68
Versione:
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
 
N. d’ordine: 1909940000
Tipo: VG M40-1/MS68
Versione:
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
 
N. d’ordine: 1772260000
Tipo: VG M50 - MS 68
Versione:
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
 
N. d’ordine: 1909950000
Tipo: VG M50-1/MS68
Versione:
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
 
N. d’ordine: 1772270000
Tipo: VG M63 - MS 68
Versione:
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
 
N. d’ordine: 1569060000
Tipo: VG 7-MS68
Versione:
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
 
N. d’ordine: 1569070000
Tipo: VG 9-MS68
Versione:
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
 
N. d’ordine: 1569080000
Tipo: VG 11-MS68
Versione:
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
 
N. d’ordine: 1569090000
Tipo: VG 13,5-MS68
Versione:
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
 
N. d’ordine: 1569100000
Tipo: VG 16-MS68
Versione:
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
 
N. d’ordine: 1569110000
Tipo: VG 21-MS68
Versione:
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
 
N. d’ordine: 1569120000
Tipo: VG 29-MS68
Versione:
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
 
N. d’ordine: 1569130000
Tipo: VG 36-MS68
Versione:
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
 
N. d’ordine: 1569140000
Tipo: VG 42-MS68
Versione:
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, PG 42, 12 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 1718790000
Tipo: VG 48-MS68
Versione:
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi