Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
BLZF BW-B
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Connettore per circuito stampato
N. d’ordine 1764090000
Tipo BLZF BW-B
GTIN (EAN) 4032248298679
CPZ 100 Pezzo
Parametri prodotto  
Stato consegna Disdetto
Disponibile fino a 2023-12-31

Dimensioni e pesi

Peso netto 0,348 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC /
Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

Dati del materiale

Colori nero
Tabella dei colori (simile) RAL 9011
Materiale dei contatti Lega in rame
Temperatura di magazzinaggio, min. -40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max. 70 °C
Temperatura d'esercizio , min. -50 °C
Temperatura d'esercizio , max. 100 
Campo della temperatura di montaggio, min. -25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max. 100 °C

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard IEC 60664-1, IEC 61984

Imballaggio

Lunghezza VPE 88 mm
Larghezza VPE 58 mm
Altezza VPE 19 mm

Nota importante

Conformità IPC Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000149
ETIM 7.0 EC000149
ETIM 8.0 EC000149
ETIM 9.0 EC000149
ECLASS 9.0 21-04-50-03
ECLASS 9.1 21-01-90-90
ECLASS 10.0 21-04-50-03
ECLASS 11.0 21-04-50-03
ECLASS 12.0 21-04-50-03
ECLASS 13.0 21-04-50-03

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Colori: nero
N. d’ordine: 1803790000
Tipo: DFFC EW2
Versione:
Connettore per circuito stampato
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi