Svorka pojistky, Šroubové připojení, Izolátor pojistky, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 2.5 mm², 400 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Tmavě béžová
Objednací číslo
1763940000
Typ
WTR 2.5/SI
GTIN (EAN)
4032248107735
Množství
25 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
97 mm
Hloubka (v palcích)
3,819 inch
Hloubka včerně DIN lišty
97,5 mm
Výška
60 mm
Výška (v palcích)
2,362 inch
Šířka
5,1 mm
Šířka (v palcích)
0,201 inch
Čistá hmotnost
14,72 g
Teploty
Skladovací teplota
-25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.
-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.
120 °C
Specifikace systému
Verze
Šroubové připojení, Izolátor pojistky, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska
Ano
Počet úrovní
1
Počet svěrných bodů na úroveň
2
Úrovně propojené interně
Ne
PE připojení
Ne
Lišta
TS 35
Údaje materiálu
Materiál
Wemid
Barevný
Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
2 upnutelné vodiče (H05V/H07V) se stejným průřezem (jmenovité připojení)
Průřez připojení vodiče, jemně stáčené, dva přisvorkované vodiče, min.
0,5 mm²
Průřez vodiče, jemně stáčený, dva přisvorkované vodiče, max.
1,5 mm²
Průřez vodičového připojení, jemně slaněné a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, max.
1,5 mm²
Průřez vodičového připojení, jemně slaněné a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, min.
0,5 mm²
CSA data hodnocení
Průřez vodiče max. (CSA)
12 AWG
Průřez vodiče min. (CSA)
26 AWG
Velikost napětí D (CSA)
300 V
Velikost proudu D (CSA)
10 A
Č. osvědčení (CSA)
154685-1152890
Další technická data
Otevřené strany
pravá
Počet podobných svorek
1
Typ montáže
Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí
Ne
Data hodnocení
Jmenovitý průřez
2,5 mm²
Jmenovité napětí
400 V
Jmenovité napětí k sousední svorce
400 V
Jmenovité DC napětí
400 V
Jmenovitý proud
6,3 A
Proud při maximu vodičů
6,3 A
Standardy
IEC 60947-7-3
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí
6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x
0,77 W
Závažnost znečištění
3
Pojistkové svorkovnice
Displej
Bez LED
Držák pojistky (držák kazety)
lze zapojit
Kazetová pojistka
G-Si. 5 x 20
Provozní napětí, max.
400 V
UL data hodnocení
Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR)
12 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR)
22 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR)
12 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR)
22 AWG
Č. osvědčení (UR)
E60693
Vodiče k upevnění (další připojení)
Průřez vodiče, pružný plus plastová manžeta DIN 46228/1, další připojení, max.
2,5 mm²
Typ připojení, další připojení
Šroubové připojení
Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)
Délka odizolování
10 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1
A3
Počet připojení
2
Průřez propojení AWG, max.
AWG 12
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.
4 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
4 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max.
4 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.
1,5 mm²
Směr připojení
na straně
Svěrný šroub
M 2,5
Typ připojení
Šroubové připojení
Typ připojení 2
Šroubové připojení
Upínací rozsah, max.
4 mm²
Upínací rozsah, min.
0,05 mm²
Upínatelný vodič
Specifikace připojení
Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ
pevný, H05(07) V-U
min.
0,5 mm²
max.
4 mm²
jmen.
2,5 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
min.
10 mm
max.
10 mm
jmen.
10 mm
Utahovací moment
min.
0,4 Nm
max.
0,8 Nm
Specifikace připojení
Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ
splétaný, H07V-R
min.
1,5 mm²
max.
4 mm²
jmen.
2,5 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
min.
10 mm
max.
10 mm
jmen.
10 mm
Utahovací moment
min.
0,4 Nm
max.
0,8 Nm
Specifikace připojení
Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ
flexibilní, H05(07) V-K
min.
0,5 mm²
max.
4 mm²
jmen.
2,5 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
min.
10 mm
max.
10 mm
jmen.
10 mm
Utahovací moment
min.
0,4 Nm
max.
0,8 Nm
Utahovací moment, max.
0,8 Nm
Utahovací moment, min.
0,4 Nm
Velikost nože
0,6 x 3,5 mm
Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS
1
Všeobecně
Lišta
TS 35
Průřez propojení AWG, max.
AWG 12
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Standardy
IEC 60947-7-3
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Napětí závisí na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Izolátor pojistky, s LED, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 2.5 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Tmavě béžová
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Izolátor pojistky, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 2.5 mm², 400 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Tmavě béžová
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Izolátor pojistky, s LED, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 2.5 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Tmavě béžová
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.