Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
S2L 3.50/06/90G 3.5AU OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 6, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, pozłacany, pomarańczowy, skrzynia
Nr zam. 1755360000
Typ S2L 3.50/06/90G 3.5AU OR BX
GTIN (EAN) 4032248041152
Ilość 156 Szt.
parametry produktu IEC: 250 V / 10 A
UL: 150 V / 10 A
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Głębokość 14,2 mm
Głębokość (cale) 0,559 inch
Wysokość 14 mm
Wysokość (cale) 0,551 inch
Najmniejsza wysokość montażu 10,5 mm
Szerokość 11,9 mm
Szerokość (cale) 0,469 inch
Masa netto 1,92 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specyfikacje systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Signal - seria B2L/S2L 3.50 - 2-rzędowe
Rodzaj przyłącza Przyłącze dla obwodu drukowanego
montaż na płytce drukowanej Połączenie lutowane THR
Raster w mm (P) 3,5 mm
Raster w calach (P) 0,138 "
kąt odejścia 90°
Liczba biegunów 6
liczba kołków lutowanych na biegun
Długość kołka lutowniczego (l) 3,5 mm
Wymiary kołka lutowniczego d = 1,0 mm, ośmiokątny
Średnica otworu oczka lutowniczego (D) 1,3 mm
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D) + 0,1 mm
L1 in mm 7 mm
L1 w calach 0,276 "
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 zabezpieczony przed dotknięciem palcami w stanie niewetkniętym/ dłonią w stanie wetkniętym
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym
element kodowany Tak
Siła wtykania/biegun, maks. 5 N
Siła ciągnięcia / biegun, maks. 4 N

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny PBT
Barwny pomarańczowy
Tabela kolorów (podobny) RAL 2000
grupa materiałów izolacyjnych IIIa
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 200
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Stop Cu
Powierzchnia styku pozłacany
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 100 °C
Zakres temperatur montaż, min. -30 °C
Zakres temperatur montaż, max. 100 °C

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 10 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 10 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 9 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) 8,5 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 250 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 125 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 80 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 2,5 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 2,5 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 2,5 kV
odporność na zwarcia 3 x 1s z 77 A

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA) icon
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1488444
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 150 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 5 A
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (UR) icon
Nr certyfikatu (UR) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 150 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) 50 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 10 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) 10 A
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 350 mm
Szerokość VPE 136 mm
Wysokość VPE 26 mm

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
  • Na życzenie złocone powierzchnie zestyków
  • Odstęp między rzędami: patrz układ otworów
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Średnica oczka lutowniczego D = 1,3 + 0,1 mm
  • Symbol P na rysunkach oznacza raster
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002637
    ETIM 7.0 EC002637
    ETIM 8.0 EC002637
    ETIM 9.0 EC002637
    ETIM 10.0 EC002637
    ECLASS 9.0 27-44-04-02
    ECLASS 9.1 27-44-04-02
    ECLASS 10.0 27-44-04-02
    ECLASS 11.0 27-46-02-01
    ECLASS 12.0 27-46-02-01
    ECLASS 13.0 27-46-02-01
    ECLASS 14.0 27-46-02-01
    ECLASS 15.0 27-46-02-01

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CSA UR
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (UR) E60693

    Produkty pokrewne

    Barwny:
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 2941920000
    Typ: S2L 3.50/04/90G 3.5SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 4, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1727830000
    Typ: S2L 3.50/06/90G 3.5SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 6, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1727840000
    Typ: S2L 3.50/08/90G 3.5SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 8, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1727850000
    Typ: S2L 3.50/10/90G 3.5SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 10, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1727860000
    Typ: S2L 3.50/12/90G 3.5SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 12, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1727870000
    Typ: S2L 3.50/14/90G 3.5SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 14, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1727880000
    Typ: S2L 3.50/16/90G 3.5SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 16, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1727890000
    Typ: S2L 3.50/18/90G 3.5SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 18, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1727900000
    Typ: S2L 3.50/20/90G 3.5SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 20, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1727910000
    Typ: S2L 3.50/22/90G 3.5SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 22, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1727920000
    Typ: S2L 3.50/24/90G 3.5SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 24, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1727930000
    Typ: S2L 3.50/26/90G 3.5SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 26, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1727940000
    Typ: S2L 3.50/28/90G 3.5SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 28, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1727950000
    Typ: S2L 3.50/30/90G 3.5SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 30, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1727960000
    Typ: S2L 3.50/32/90G 3.5SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 32, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1727970000
    Typ: S2L 3.50/34/90G 3.5SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 34, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1727980000
    Typ: S2L 3.50/36/90G 3.5SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 36, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 2941910000
    Typ: S2L 3.50/04/90G 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 4, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1727990000
    Typ: S2L 3.50/06/90G 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 6, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 2556160000
    Typ: S2L 3.50/38/90G 3.5SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 38, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1728000000
    Typ: S2L 3.50/08/90G 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 8, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 2559770000
    Typ: S2L 3.50/40/90G 3.5SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 40, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1728010000
    Typ: S2L 3.50/10/90G 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 10, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 2559780000
    Typ: S2L 3.50/42/90G 3.5SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 42, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1728020000
    Typ: S2L 3.50/12/90G 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 12, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 2559790000
    Typ: S2L 3.50/44/90G 3.5SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 44, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1728030000
    Typ: S2L 3.50/14/90G 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 14, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 2559850000
    Typ: S2L 3.50/46/90G 3.5SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 46, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1728040000
    Typ: S2L 3.50/16/90G 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 16, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1728050000
    Typ: S2L 3.50/18/90G 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 18, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1728060000
    Typ: S2L 3.50/20/90G 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 20, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1728080000
    Typ: S2L 3.50/24/90G 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 24, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1728090000
    Typ: S2L 3.50/26/90G 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 26, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1728100000
    Typ: S2L 3.50/28/90G 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 28, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1728110000
    Typ: S2L 3.50/30/90G 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 30, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1728120000
    Typ: S2L 3.50/32/90G 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 32, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1728070000
    Typ: S2L 3.50/22/90G 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 22, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 2559800000
    Typ: S2L 3.50/38/90G 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 38, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 2559810000
    Typ: S2L 3.50/40/90G 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 40, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 2559820000
    Typ: S2L 3.50/42/90G 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 42, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 2559830000
    Typ: S2L 3.50/44/90G 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 44, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 2559840000
    Typ: S2L 3.50/46/90G 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 46, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia