Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SL-SMT 3.50/06/180G 1.5SN BK RL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 6, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Tape
Best.-Nr. 1753024001
Art SL-SMT 3.50/06/180G 1.5SN BK RL
GTIN (EAN) 4032248135622
VPE 265 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 320 V / 15 A
UL: 300 V / 10 A
Verpackung Tape

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 7,5 mm
Tiefe (inch) 0,295 inch
Höhe 12,6 mm
Höhe (inch) 0,496 inch
Höhe niedrigstbauend 11,1 mm
Breite 22,4 mm
Breite (inch) 0,882 inch
Nettogewicht 2,902 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50
Anschlussart Platinenanschluss
Montage auf der Leiterplatte THT/THR-Lötanschluss
Raster in mm (P) 3,5 mm
Raster in Zoll (P) 0,138 "
Abgangswinkel 180°
Polzahl 6
Anzahl Lötstifte pro Pol
Lötstiftlänge (l) 1,5 mm
Lötstiftlänge-Toleranz 0 / -0,3 mm
Lötstift-Abmessungen d = 1,2 mm, oktogonal
Lötstift-Abmessungen=d Toleranz 0 / -0,03 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (D) 1,4 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) + 0,1 mm
Außendurchmesser Lötauge 2,3 mm
Schablonenloch Durchmesser 2,1 mm
L1 in mm 17,5 mm
L1 in Zoll 0,689 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingers. gesteckt/ handrückens. ungest.
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Kodierbar Ja
Steckkraft/Pol, max. 6 N
Ziehkraft/Pol, max. 6 N

Werkstoffdaten

Isolierstoff LCP GF
Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 175
Moisture Level (MSL)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Schichtaufbau - Lötanschluss 2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn
Schichtaufbau - Steckkontakt 2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -30 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 15 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 12 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 13 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 10 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 160 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 160 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 2,5 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 100 A

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1176845
Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 10 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (UR) icon
Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 10 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

ESD Level Verpackung statisch ableitfähig
Verpackung Tape
VPE Länge 331 mm
VPE Breite 331 mm
VPE Höhe 53 mm
Tapetiefe (T2) 16,5 mm
Tapebreite (W) 44 mm
Tape-Taschentiefe (K0) 16 mm
Tape-Taschenhöhe (A0) 7,8 mm
Tape-Taschenbreite (B0) 33,2 mm
Tape-Taschenabstand (P1) 16 mm
Tape-Lochabstand (E) 1,75 mm
Tape-Taschenabstand (F) 20,2 mm
Tape-Spulendurchmesser ∅ (A) 330 mm
Oberflächenwiderstand Rs = 109 - 1012 Ω
Breite Pick & Place Pad (BPPP) 6,8 mm
Länge Pick & Place Pad (LPPP) 12,65 mm
Durchmesser der Entnahmefläche (ø Dmax) 5 mm
Überstand 1 Pick & Place Pad (L01 (PPP)) 2,7 mm
Überstand 2 Pick & Place Pad (L02 (PPP)) 2,5 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • Bestückungsloch-Durchmesser D = 1,4+0,1mm
  • Bestückungsloch-Durchmesser D = 1,5 + 0,1 mm ab 9 Pole
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Zulassungen

Zulassungen CSA UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1752984002
Art: SL-SMT 3.50/02/180G 1.5SN BK RL
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 2, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Tape
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1264130000
Art: SL-SMT 3.50/02/180G 3.2SN BK RL
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 2, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Tape
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1752994002
Art: SL-SMT 3.50/03/180G 1.5SN BK RL
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 3, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Tape
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1753004002
Art: SL-SMT 3.50/04/180G 1.5SN BK RL
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 4, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Tape
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1044310000
Art: SL-SMT 3.50/03/180G 3.2SN BK RL
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 3, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Tape
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1753014002
Art: SL-SMT 3.50/05/180G 1.5SN BK RL
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 5, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Tape
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1753034001
Art: SL-SMT 3.50/07/180G 1.5SN BK RL
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 7, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Tape
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1934590000
Art: SL-SMT 3.50/04/180G 3.2SN BK RL
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 4, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Tape
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1753044001
Art: SL-SMT 3.50/08/180G 1.5SN BK RL
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 8, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Tape
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1753014099
Art: SL-SMT 3.50/05/180G 1.5SN BK RL
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 5, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Tape
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1753054001
Art: SL-SMT 3.50/09/180G 1.5SN BK RL
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 9, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Tape
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1753064001
Art: SL-SMT 3.50/10/180G 1.5SN BK RL
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 10, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Tape
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1934600000
Art: SL-SMT 3.50/05/180G 3.2SN BK RL
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 5, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Tape
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1753074001
Art: SL-SMT 3.50/11/180G 1.5SN BK RL
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 11, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Tape
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1934610000
Art: SL-SMT 3.50/06/180G 3.2SN BK RL
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 6, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Tape
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1934620000
Art: SL-SMT 3.50/07/180G 3.2SN BK RL
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 7, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Tape
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1934630000
Art: SL-SMT 3.50/08/180G 3.2SN BK RL
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 8, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Tape
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1934650000
Art: SL-SMT 3.50/10/180G 3.2SN BK RL
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 10, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Tape
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1896520000
Art: SL-SMT 3.50/12/180G 1.5SN BK RL
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 12, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Tape
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1928230000
Art: SL-SMT 3.50/12/180G 3.2SN BK RL
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 12, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Tape
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1293630000
Art: SL-SMT 3.50/14/180G 1.5SN BK RL
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 14, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Tape
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1928250000
Art: SL-SMT 3.50/14/180G 3.2SN BK RL
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 14, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Tape
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1896530000
Art: SL-SMT 3.50/18/180G 1.5SN BK RL
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 18, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Tape
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile