BLIDC 3.50/11/180F SN OR BX
Non utilizzare questo prodotto per particolari di nuova progettazione
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.50 mm, Numero di poli: 11, 90°/270°, Morsetto IDC, Campo di sezioni, max. : 0.5 mm², Box
N. d’ordine
1751180000
Tipo
BLIDC 3.50/11/180F SN OR BX
GTIN (EAN)
4032248146734
CPZ
50 Pezzo
Parametri prodotto
IEC: 320 V / 6 A / 0.2 - 0.5 mm² UL: 300 V / 7 A / AWG 22 - AWG 20
Imballaggio
Box
Stato consegna
Disdetto
Disponibile fino a
2023-09-30
Dimensioni e pesi
Profondità
21,2 mm
Profondità (pollici)
0,835 inch
Posizione verticale
12,5 mm
Altezza (pollici)
0,492 inch
Peso netto
10,76 g
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Parametri del sistema
Famiglia prodotti
OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50
Tipo di collegamento
Collegamento al campo
Tecnica di collegamento cavi
Morsetto IDC
Passo in mm (P)
3,5 mm
Passo in pollici (P)
0,138 "
Direzione d'uscita del conduttore
90°/270°
Numero di poli
11
L1 in mm
35 mm
L1 in pollici
1,378 "
quantità di file
1
Numero di serie di poli
1
Sezione di dimensionamento
0,5 mm²
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106
sicurezza per le dita
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470
IP 20 innestato / IP 10 non innestato
Resistenza di passaggio
≤5 mΩ
Codificabile
Sì
Lama cacciavite
0,4 x 2,5
Lama cacciavite norma
DIN 5264-A
Cicli di inserimento
25
Forza di innesto/polo, max.
2 N
Forza d'estrazione/polo, max.
2 N
Coppia di serraggio
Tipo di coppia
Flangia a vite
Informazioni sull'utilizzo
Coppia di serraggio
min.
0,15 Nm
max.
0,2 Nm
Dati del materiale
Materiale isolante
PBT
Colori
arancione
Tabella dei colori (simile)
RAL 2000
Gruppo materiali isolanti
IIIa
Comparative Tracking Index (CTI)
≥ 200
Resistenza contro l'isolamento
≥ 108 Ω
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Materiale dei contatti
Lega in rame
Superficie dei contatti
stagnato
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
70 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio , max.
80 °C
Campo della temperatura di montaggio, min.
-25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max.
80 °C
Conduttori adatti al collegamento
Campo di sezioni, min.
0,32 mm²
Campo di sezioni, max.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 22
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 20
rigido, min. H05(07) V-U
0,2 mm²
rigido, max. H05(07) V-U
0,5 mm²
Flessibile, min. H05(07) V-K
0,2 mm²
Flessibile, max. H05(07) V-K
0,5 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, min.
0 mm²
con terminale a norma DIN 46 228/1, max.
0 mm²
Diametro esterno dell'isolamento, max.
2,1 mm
Testo di riferimento
Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P), La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale.
Dati di dimensionamento secondo IEC
Testato secondo lo standard
IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
6 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)
6 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)
6 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)
5 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
320 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
160 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
160 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
2,5 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
2,5 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
2,5 kV
Portata transitoria
3 x 1s mit 60 A
Dati di dimensionamento secondo CSA
Istituto (CSA)
N° certificato (CSA)
200039-1068660
Tensione nominale (Gruppo B / CSA)
300 V
Tensione nominale (Gruppo D / CSA)
300 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA)
7 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA)
7 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 22
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 20
Riferimento ai valori di omologazione
Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.
Dati di dimensionamento sec. UL 1059
Istituto (UR)
N° certificato (UR)
E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)
300 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059)
300 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
7 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059)
7 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 22
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 20
Riferimento ai valori di omologazione
Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.
Imballaggio
Imballaggio
Box
Lunghezza VPE
239 mm
Larghezza VPE
147 mm
Altezza VPE
39 mm
Nota importante
Conformità IPC
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Per contatto IDC 0,5: cavo a norma DIN EN 60352-4
• Conduttore AWG: ad 1 filo, a 7 e a 19 fili
• Range di temperatura: da -20 a +80 °C
• Conduttori BLIDC 3.5 e BLIDCB 3.5 rigidi/flessibili secondo DIN 47726
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P), La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale.
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Per contatto IDC 0,5: cavo a norma DIN EN 60352-4
• Conduttore AWG: ad 1 filo, a 7 e a 19 fili
• Range di temperatura: da -20 a +80 °C
• Conduttori BLIDC 3.5 e BLIDCB 3.5 rigidi/flessibili secondo DIN 47726
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.